GN 42i Soportes angulares giratorios Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Soportes angulares giratorios GN 42i: Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los soportes angulares giratorios GN 42i conectan dos perfiles cruzados en cualquier ángulo. No es necesario mecanizar el perfil.

Al aflojar el tornillo simultáneamente se ajusta el ángulo y la posición a lo largo de las ranuras.

Especificación

  • Carcasa
    Zamac
    Pintados, aluminio blancoZW

  • Conjunto de fijación
    Tornillo y placa de posicionamiento
    Acero, zincado, azul pasivadoSZ

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 42i Soportes angulares giratorios, zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1n1n2dl2l3mA/F
2466M 62727154
3288M 83636205

Estructura y precio

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,77
más IVA 1,29 €
bruto 8,06 €
Peso: 0,066 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 121 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 122 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 42i-2466-C-ZWSZGN 42i-3288-C-ZWSZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada