GN 41i Staffe angolari girevoli Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Staffe angolari girevoli GN 41i: Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Le staffe angolari girevoli GN 41i collegano due profili in alluminio intersecati, montati in modo che possano girare tramite una boccola. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Lega di zinco pressofusa
    Verniciato, alluminio biancoZW

  • Kit di fissaggio
    Viti, tasselli per cave a T e boccola
    Acciaio, zincato, passivato bluSZ

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 41i Staffe angolari girevoli, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
l1n1n2d1d2l2l3m1m2sw1sw2
2466M 6M 62727151544
3288M 8M 83636202055

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n1
Larghezza scanalatura n2
Tipo

Finitura corpo di contenimento
Materiale/finitura
Kit di fissaggio

Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n1
Larghezza scanalatura n2
Tipo

Finitura corpo di contenimento
Materiale/finitura
Kit di fissaggio

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,74
più IVA 1,85 €
lordo 11,59 €
Peso: 0,065 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 113 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 114 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 41i-2466-C-ZWSZGN 41i-3288-C-ZWSZ

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico