GN 32i Conectores angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble

Conectores angulares GN 32i: Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble
s: 30/40
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Ocultar dibujo técnico
GN 32i Conectores angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i), instalación simple y doble Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

SPesado

N.º de identificación

2Instalación simple y doble

Tipo

ASin juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
sl1nd1d2d3d4h1h2l2m1m3 +0,5+0,5
303066,51116M 627,47,216-1512,7
4040891520M 834,94,516-2016
603066,51116M 627,47,216301512,7
8040891520M 834,94,516402016

Estructura y precio

Ancho de perfils
Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

N.º de identificación

Tipo

Acabado
Especificaciones

Ancho de perfils
Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

N.º de identificación

Tipo

Acabado

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

MD32i_MT-50335-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,95
más IVA 2,65 €
bruto 16,60 €
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 51 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 52 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 32i-30306S-2-A-NGN 32i-40408S-2-A-NGN 32i-60306S-2-A-NGN 32i-80408S-2-A-N

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada