GN 32i Kulmaliittimet Alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), yksinkertainen ja kaksinkertainen asennus

Kulmaliittimet GN 32i: Alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), yksinkertainen ja kaksinkertainen asennus
s: 30/40
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Piilota tekninen piirros
GN 32i Kulmaliittimet, alumiini, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), yksinkertainen ja kaksinkertainen asennus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

SRaskas

Tunnistenro.

2Yksinkertainen ja kaksinkertainen asennus

Tyyppi

AIlman kiinnityssarjaa
Näytä / piilota sarakkeet
sl1nd1d2d3d4h1h2l2m1m3 +0,5+0,5
303066,51116M 627,47,216-1512,7
4040891520M 834,94,516-2016
603066,51116M 627,47,216301512,7
8040891520M 834,94,516402016

Koonti ja hinta

Profiilin leveys s
Pituus l1
Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Tyyppi

Pinta
Eritelmät

Profiilin leveys s
Pituus l1
Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Tyyppi

Pinta

Asennusohjeet / profiilin koneistus

MD32i_MT-50335-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,95
plus ALV 2,65 €
brutto 16,60 €
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 51 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 52 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 32i-30306S-2-A-NGN 32i-40408S-2-A-NGN 32i-60306S-2-A-NGN 32i-80408S-2-A-N

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa