GN 22i Yleisliittimet Sinkkivalu, kaksinkertaisella T-mutterilla, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Yleisliittimet GN 22i: Sinkkivalu, kaksinkertaisella T-mutterilla, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Yleisliittimillä GN 22i kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen suorassa kulmassa ja kun niitä käytetään pareittain, niillä estetään profiilien vääntyminen. Vain yksi profiili täytyy koneistaa.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Yleisliittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

*Kotelo
Sinkkivalu, sinkittyZZ


  • Ruuvit / T-mutteri
    Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22i Yleisliittimet, sinkkivalu, kaksinkertaisella T-mutterilla, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VKääntymisen estävällä suojauksella

Tunnistenro.

DKahdella ruuvilla ja kaksinkertaisella T-mutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
snNippu
Kappaleet
d1d2l1l2m1m2 +0,5avainväli A/F+0,5Kiristysmomentti
Nm
306216M 625,5281715412,78
408220M 833,536242051625
606216M 625,5584715412,78
808220M 833,576642051625

Koonti ja hinta

s
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta (kotelo)

Materiaali / pinta (ruuvi ja T-mutteri)

Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

s
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta (kotelo)

Materiaali / pinta (ruuvi ja T-mutteri)

Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet / profiilin koneistus

5de53470-ac1d-43c3-9be6-442f909fd61c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,79
plus ALV 1,48 €
brutto 9,27 €
Varastossa
Paino: 0,078 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa