GN 26b Conectores de perno Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Conectores de perno GN 26b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
l1: 30/40/45/60
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los conectores de perno GN 26b sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Son adecuados para absorber altas cargas, incluidas especialmente las cargas con torsión.

Las tapas garantizan un aspecto visual atractivo. Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada.

Especificación

Conectores / Tornillos / Tuercas de ranura en T
Acero, zincado, azul pasivadoSZ


Tapas
Plástico, poliamida (PA)
NegroSS


Alfileres de guía
Plástico
negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 26b Conectores de perno, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NTuerca sin aumento de par

Código

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1
Tamaño nominal
nd1d2d3l2 ≈m1m2Par de apriete
en Nm
308M 57,3112918186
4010M 81017372322,525
4510M 81017422822,525
6010M 81017574322,525
8010M 81017776322,525
9010M 81017877322,525

Estructura y precio

Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado

Color de la tapa
Negro
Longitud l1
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado

Color de la tapa
Negro

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

MD26b_MT-49679-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,38 €
más IVA 1,02 €
bruto 6,40 €
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 97 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 98 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 26b-308-N-C-SZSGN 26b-4010-N-C-SZSGN 26b-4510-N-C-SZSGN 26b-6010-N-C-SZSGN 26b-8010-N-C-SZSGN 26b-9010-N-C-SZS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada