GN 26b Connettori a bullone Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Connettori a bullone GN 26b: Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
l1: 30/40/45/60
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I connettori a bullone GN 26b permettono di fissare i profilati di alluminio ad angolo retto e li proteggono contro la torsione. È sufficiente lavorare un solo profilato.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Sono adatti ad assorbire carichi elevati, in particolare i carichi di torsione.

Le calotte di protezione assicurano un aspetto esteticamente gradevole. Gli eventuali pannelli utilizzati devono essere adeguatamente predisposti.

Specifiche

Connettore / Vite / Tasselli per cave a T
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


Calotta di protezione
Plastica, poliammide - (PA)
neroSS


Perno di guida
Plastica
nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 26b Connettori a bullone, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NDado senza coppia aumentata

Codifica

CCon kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
l1
Misura nominale
nd1d2d3l2 ≈m1m2Coppia di serraggio
in Nm
308M 57,3112918186
4010M 81017372322,525
4510M 81017422822,525
6010M 81017574322,525
8010M 81017776322,525
9010M 81017877322,525

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica

Materiale / Finitura

Colore della calotta di protezione
nero
Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica

Materiale / Finitura

Colore della calotta di protezione
nero

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

MD26b_MT-49679-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,38 €
più IVA 1,02 €
lordo 6,40 €
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 97 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 98 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 26b-308-N-C-SZSGN 26b-4010-N-C-SZSGN 26b-4510-N-C-SZSGN 26b-6010-N-C-SZSGN 26b-8010-N-C-SZSGN 26b-9010-N-C-SZS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico