GN 30b Staffe angolari Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Staffe angolari GN 30b: Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
Tipo: A - Senza accessorio
Finitura: AB - Finitura liscia
Misura: 30x30/40x40/45x45
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Le staffe angolari GN 30b fissano i profilati di alluminio a oggetti come tavoli e pannelli o ad angolo retto tra loro. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Per fissare le staffe angolari a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, i gradini di guida devono essere interrotti.

Specifiche

Alluminio

  • Verniciate, alluminio biancoAW
  • Finitura lisciaAB

RoHS

Accessorio

GN 50b Tasselli per cave a T
GN 51b Tasselli per cave a T
GN 52b Tasselli per cave a T
GN 53b Dadi con collare

Nascondi disegno tecnico
GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza accessorio
Mostra / Nascondi colonne
s
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
Lunghezza l
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
nb1
Per vite
b2*
Per vite
h1k
302830278M 6-5,5-
302860578**M 6-6-
4038403610M 8-5,5-
4036808010**M 8-9-
4542454110M 8-9-
4542908710**M 8-9,5-
605660578**M 6M 8630
8074807610**M 8-840
9088908610**M 8-9,545
* Fori asolati solo su 60608

** Protezione antitorsione aggiuntiva per n=8 / n=10

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura
Specifiche

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura

Opzioni di montaggio / Esempi di applicazione

7f0a2db3-da70-4e79-8a77-d9128d1c92ea

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,80
più IVA 0,72 €
lordo 4,52 €
Peso: 0,021 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 71 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 72 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 30b-30308-A-AWGN 30b-30308-A-ABGN 30b-30608-A-AWGN 30b-30608-A-ABGN 30b-404010-A-AWGN 30b-404010-A-ABGN 30b-408010-A-AWGN 30b-408010-A-ABGN 30b-454510-A-AWGN 30b-454510-A-ABGN 30b-459010-A-AWGN 30b-459010-A-ABGN 30b-60608-A-AWGN 30b-60608-A-ABGN 30b-808010-A-AWGN 30b-808010-A-ABGN 30b-909010-A-AWGN 30b-909010-A-AB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico