GN 30b Soportes angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Soportes angulares GN 30b: Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los soportes angulares GN 30b sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Especificación

Aluminio

  • Pintados, aluminio blancoAW
  • Acabado lisoAB

RoHS

Accesorio

GN 50b Placas de posicionamiento
GN 51b Tuercas de ranura en T
GN 52b Tornillos en T
GN 53b Tuercas embridadas

Ocultar dibujo técnico
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin accesorio
Mostrar / ocultar columnas
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nb1
Para tornillo
b2*
Para tornillo
h1k
302830278M 6-5,5-
302860578**M 6-6-
4038403610M 8-5,5-
4036808010**M 8-9-
4542454110M 8-9-
4542908710**M 8-9,5-
605660578**M 6M 8630
8074807610**M 8-840
9088908610**M 8-9,545
* Orificios alargados solo en 60608

** Protección anti-torsión adicional para n=8 / n=10

Estructura y precio

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado
Especificaciones

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado

Opciones de montaje / Ejemplos de aplicación

7f0a2db3-da70-4e79-8a77-d9128d1c92ea

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,80
más IVA 0,72 €
bruto 4,52 €
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 71 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 72 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 30b-30308-A-AWGN 30b-30308-A-ABGN 30b-30608-A-AWGN 30b-30608-A-ABGN 30b-404010-A-AWGN 30b-404010-A-ABGN 30b-408010-A-AWGN 30b-408010-A-ABGN 30b-454510-A-AWGN 30b-454510-A-ABGN 30b-459010-A-AWGN 30b-459010-A-ABGN 30b-60608-A-AWGN 30b-60608-A-ABGN 30b-808010-A-AWGN 30b-808010-A-ABGN 30b-909010-A-AWGN 30b-909010-A-AB

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada