GN 1581 Tornillos Acero inoxidable, cabeza baja, diseño higiénico

Tornillos GN 1581: Acero inoxidable, cabeza baja, diseño higiénico
Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)
Material (anillo de sellado): E - EPDM
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los tornillos GN 1581 con cabeza de perfil bajo están destinados a utilizarse en áreas higiénicas. Las versiones con anillo de sellado, H y E están certificadas también según las directrices EHEDG. Las superficies de montaje selladas permiten que estos elementos se puedan montar sin espacios muertos. Gracias a su acabado de alta calidad, gran radio de las esquinas y superficies cerradas, evitan la adherencia de suciedad y facilitan la limpieza.

Especificación

Tornillo
Acero inoxidable AISI 316L

  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0,8 µm)PL

Anillo de sellado

  • HNBRH
    Temperatura de trabajo -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura de trabajo de -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura de trabajo -5 °C a +200 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A

RoHS

Accesorio

GN 7600 Anillos de sellado
GN 3124 Casquillos
GN 3113 Llaves combinadas

Ocultar dibujo técnico
GN 1581 Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1
sin caña

con caña
d2d3kl2A/F
M 481012-16202530-1010,86,5147
M 5101216-20253035401111,87168
M 61216202530354050-1313,87,51810
M 816202530405060--1616,88,52213
M 10202530-405060--1919,89,52616
M 122530--405060--2222,8113018
M 163040--506070--2828,8133822
M 2040---60----3434,8154627

Estructura y precio

d1
Longitud l1 (sin caña)
Longitud l1 (con caña)
Acabado
Material (anillo de sellado)



d1
Longitud l1 (sin caña)
Longitud l1 (con caña)
Acabado
Material (anillo de sellado)



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,26 €
más IVA 1,00 €
bruto 6,26 €
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181575
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
  • Pregunte por el tiempo de entrega
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
GN 1581-M4-8-MT-HGN 1581-M4-8-PL-HGN 1581-M4-8-MT-EGN 1581-M4-8-PL-EGN 1581-M4-8-MT-FGN 1581-M4-8-PL-FGN 1581-M4-10-MT-HGN 1581-M4-10-PL-HGN 1581-M4-10-MT-EGN 1581-M4-10-PL-EGN 1581-M4-10-MT-FGN 1581-M4-10-PL-FGN 1581-M4-12-MT-HGN 1581-M4-12-PL-HGN 1581-M4-12-MT-EGN 1581-M4-12-PL-EGN 1581-M4-12-MT-FGN 1581-M4-12-PL-FGN 1581-M4-16-MT-HGN 1581-M4-16-PL-HGN 1581-M4-16-MT-EGN 1581-M4-16-PL-EGN 1581-M4-16-MT-FGN 1581-M4-16-PL-FGN 1581-M4-20-MT-HGN 1581-M4-20-PL-HGN 1581-M4-20-MT-EGN 1581-M4-20-PL-EGN 1581-M4-20-MT-FGN 1581-M4-20-PL-FGN 1581-M4-25-MT-HGN 1581-M4-25-PL-HGN 1581-M4-25-MT-EGN 1581-M4-25-PL-EGN 1581-M4-25-MT-FGN 1581-M4-25-PL-FGN 1581-M4-30-MT-HGN 1581-M4-30-PL-HGN 1581-M4-30-MT-EGN 1581-M4-30-PL-EGN 1581-M4-30-MT-FGN 1581-M4-30-PL-FGN 1581-M5-10-MT-HGN 1581-M5-10-PL-HGN 1581-M5-10-MT-EGN 1581-M5-10-PL-EGN 1581-M5-10-MT-FGN 1581-M5-10-PL-FGN 1581-M5-12-MT-HGN 1581-M5-12-PL-HGN 1581-M5-12-MT-EGN 1581-M5-12-PL-EGN 1581-M5-12-MT-FGN 1581-M5-12-PL-FGN 1581-M5-16-MT-HGN 1581-M5-16-PL-HGN 1581-M5-16-MT-EGN 1581-M5-16-PL-EGN 1581-M5-16-MT-FGN 1581-M5-16-PL-FGN 1581-M5-20-MT-HGN 1581-M5-20-PL-HGN 1581-M5-20-MT-EGN 1581-M5-20-PL-EGN 1581-M5-20-MT-FGN 1581-M5-20-PL-FGN 1581-M5-25-MT-HGN 1581-M5-25-PL-HGN 1581-M5-25-MT-EGN 1581-M5-25-PL-EGN 1581-M5-25-MT-FGN 1581-M5-25-PL-FGN 1581-M5-30-MT-HGN 1581-M5-30-PL-HGN 1581-M5-30-MT-EGN 1581-M5-30-PL-EGN 1581-M5-30-MT-FGN 1581-M5-30-PL-FGN 1581-M5-35-MT-HGN 1581-M5-35-PL-HGN 1581-M5-35-MT-EGN 1581-M5-35-PL-EGN 1581-M5-35-MT-FGN 1581-M5-35-PL-FGN 1581-M5-40-MT-HGN 1581-M5-40-PL-HGN 1581-M5-40-MT-EGN 1581-M5-40-PL-EGN 1581-M5-40-MT-FGN 1581-M5-40-PL-FGN 1581-M6-12-MT-HGN 1581-M6-12-PL-HGN 1581-M6-12-MT-EGN 1581-M6-12-PL-EGN 1581-M6-12-MT-FGN 1581-M6-12-PL-FGN 1581-M6-16-MT-HGN 1581-M6-16-PL-HGN 1581-M6-16-MT-EGN 1581-M6-16-PL-EGN 1581-M6-16-MT-FGN 1581-M6-16-PL-FGN 1581-M6-20-MT-HGN 1581-M6-20-PL-HGN 1581-M6-20-MT-EGN 1581-M6-20-PL-EGN 1581-M6-20-MT-FGN 1581-M6-20-PL-FGN 1581-M6-25-MT-HGN 1581-M6-25-PL-HGN 1581-M6-25-MT-EGN 1581-M6-25-PL-EGN 1581-M6-25-MT-FGN 1581-M6-25-PL-FGN 1581-M6-30-MT-HGN 1581-M6-30-PL-HGN 1581-M6-30-MT-EGN 1581-M6-30-PL-EGN 1581-M6-30-MT-FGN 1581-M6-30-PL-FGN 1581-M6-35-MT-HGN 1581-M6-35-PL-HGN 1581-M6-35-MT-EGN 1581-M6-35-PL-EGN 1581-M6-35-MT-FGN 1581-M6-35-PL-FGN 1581-M6-40-MT-HGN 1581-M6-40-PL-HGN 1581-M6-40-MT-EGN 1581-M6-40-PL-EGN 1581-M6-40-MT-FGN 1581-M6-40-PL-FGN 1581-M6-50-MT-HGN 1581-M6-50-PL-HGN 1581-M6-50-MT-EGN 1581-M6-50-PL-EGN 1581-M6-50-MT-FGN 1581-M6-50-PL-FGN 1581-M8-16-MT-HGN 1581-M8-16-PL-HGN 1581-M8-16-MT-EGN 1581-M8-16-PL-EGN 1581-M8-16-MT-FGN 1581-M8-16-PL-FGN 1581-M8-20-MT-HGN 1581-M8-20-PL-HGN 1581-M8-20-MT-EGN 1581-M8-20-PL-EGN 1581-M8-20-MT-FGN 1581-M8-20-PL-FGN 1581-M8-25-MT-HGN 1581-M8-25-PL-HGN 1581-M8-25-MT-EGN 1581-M8-25-PL-EGN 1581-M8-25-MT-FGN 1581-M8-25-PL-FGN 1581-M8-30-MT-HGN 1581-M8-30-PL-HGN 1581-M8-30-MT-EGN 1581-M8-30-PL-EGN 1581-M8-30-MT-FGN 1581-M8-30-PL-FGN 1581-M8-40-MT-HGN 1581-M8-40-PL-HGN 1581-M8-40-MT-EGN 1581-M8-40-PL-EGN 1581-M8-40-MT-FGN 1581-M8-40-PL-FGN 1581-M8-50-MT-HGN 1581-M8-50-PL-HGN 1581-M8-50-MT-EGN 1581-M8-50-PL-EGN 1581-M8-50-MT-FGN 1581-M8-50-PL-FGN 1581-M8-60-MT-HGN 1581-M8-60-PL-HGN 1581-M8-60-MT-EGN 1581-M8-60-PL-EGN 1581-M8-60-MT-FGN 1581-M8-60-PL-FGN 1581-M10-20-MT-HGN 1581-M10-20-PL-HGN 1581-M10-20-MT-EGN 1581-M10-20-PL-EGN 1581-M10-20-MT-FGN 1581-M10-20-PL-FGN 1581-M10-25-MT-HGN 1581-M10-25-PL-HGN 1581-M10-25-MT-EGN 1581-M10-25-PL-EGN 1581-M10-25-MT-FGN 1581-M10-25-PL-FGN 1581-M10-30-MT-HGN 1581-M10-30-PL-HGN 1581-M10-30-MT-EGN 1581-M10-30-PL-EGN 1581-M10-30-MT-FGN 1581-M10-30-PL-FGN 1581-M10-40-MT-HGN 1581-M10-40-PL-HGN 1581-M10-40-MT-EGN 1581-M10-40-PL-EGN 1581-M10-40-MT-FGN 1581-M10-40-PL-FGN 1581-M10-50-MT-HGN 1581-M10-50-PL-HGN 1581-M10-50-MT-EGN 1581-M10-50-PL-EGN 1581-M10-50-MT-FGN 1581-M10-50-PL-FGN 1581-M10-60-MT-HGN 1581-M10-60-PL-HGN 1581-M10-60-MT-EGN 1581-M10-60-PL-EGN 1581-M10-60-MT-FGN 1581-M10-60-PL-FGN 1581-M12-25-MT-HGN 1581-M12-25-PL-HGN 1581-M12-25-MT-EGN 1581-M12-25-PL-EGN 1581-M12-25-MT-FGN 1581-M12-25-PL-FGN 1581-M12-30-MT-HGN 1581-M12-30-PL-HGN 1581-M12-30-MT-EGN 1581-M12-30-PL-EGN 1581-M12-30-MT-FGN 1581-M12-30-PL-FGN 1581-M12-40-MT-HGN 1581-M12-40-PL-HGN 1581-M12-40-MT-EGN 1581-M12-40-PL-EGN 1581-M12-40-MT-FGN 1581-M12-40-PL-FGN 1581-M12-50-MT-HGN 1581-M12-50-PL-HGN 1581-M12-50-MT-EGN 1581-M12-50-PL-EGN 1581-M12-50-MT-FGN 1581-M12-50-PL-FGN 1581-M12-60-MT-HGN 1581-M12-60-PL-HGN 1581-M12-60-MT-EGN 1581-M12-60-PL-EGN 1581-M12-60-MT-FGN 1581-M12-60-PL-FGN 1581-M16-30-MT-HGN 1581-M16-30-PL-HGN 1581-M16-30-MT-EGN 1581-M16-30-PL-EGN 1581-M16-30-MT-FGN 1581-M16-30-PL-FGN 1581-M16-40-MT-HGN 1581-M16-40-PL-HGN 1581-M16-40-MT-EGN 1581-M16-40-PL-EGN 1581-M16-40-MT-FGN 1581-M16-40-PL-FGN 1581-M16-50-MT-HGN 1581-M16-50-PL-HGN 1581-M16-50-MT-EGN 1581-M16-50-PL-EGN 1581-M16-50-MT-FGN 1581-M16-50-PL-FGN 1581-M16-60-MT-HGN 1581-M16-60-PL-HGN 1581-M16-60-MT-EGN 1581-M16-60-PL-EGN 1581-M16-60-MT-FGN 1581-M16-60-PL-FGN 1581-M16-70-MT-HGN 1581-M16-70-PL-HGN 1581-M16-70-MT-EGN 1581-M16-70-PL-EGN 1581-M16-70-MT-FGN 1581-M16-70-PL-FGN 1581-M20-40-MT-HGN 1581-M20-40-PL-HGN 1581-M20-40-MT-EGN 1581-M20-40-PL-EGN 1581-M20-40-MT-FGN 1581-M20-40-PL-FGN 1581-M20-60-MT-HGN 1581-M20-60-PL-HGN 1581-M20-60-MT-EGN 1581-M20-60-PL-EGN 1581-M20-60-MT-FGN 1581-M20-60-PL-F

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada