Descripción del producto
Las tuercas de mariposa GN 634.13 ofrecen el mismo diseño premium y cómodo manejo que todos los productos de la familia Ergostyle®.
La anilla de retención montada permite asegurar las tuercas de mariposa GN 634.13 con una cadena de bolas o un cable de retención para evitar pérdidas. El tipo P se entrega con una anilla de retención montada y una cadena de bolas.
Especificación
Pomo
Plástico, poliamida (PA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Gris oscuro, acabado mate similar a RAL 7021
Casquillo roscado
- LatónM
- Acero inoxidable AISI 303N
Tapa de cubierta
Plástico, poliamida (PA)
Gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
Anilla de retención / cadena de bolas
Plástico, poliacetal (POM)
Negro
Argolla en el tipo P
Acero inoxidable AISI 301
ennegrecido químicamente
Temperatura de trabajo de 0 °C a +60 °C
RoHS
Accesorio
GN 111.3 Anillas de llavero (Acero inoxidable)
GN 111 Cadenas de bolas (Latón)
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.2 Cables de retención (Acero inoxidable)
GN 111.8 Cables de retención (Acero inoxidable clase de calidad 4)
GN 111.4 Cables de retención espirales (Plástico)