GN 634.13 Manopole di serraggio Plastica, boccola filettata, ottone / acciaio INOX, con sistema di ritegno

Manopole di serraggio GN 634.13: Plastica, boccola filettata, ottone / acciaio INOX, con sistema di ritegno
Original design EWN.B-RC / -LP
Tipo: P - Con catenella a sfere in plastica
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

I galletti GN 634.13 hanno lo stesso apprezzato design e la praticità s’uso che contraddistingue tutti i prodotti della famiglia Ergostyle®.

L’anello di ritegno consente di fissarli con una catenella a sfere o un cavetto di ritegno per impedirne la perdita. Il tipo P è dotato di anello di ritegno e catenella a sfere.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Boccola filettata

  • OttoneM
  • Acciaio INOX AISI 303N

Calotta di protezione
Plastica, poliammide (PA)
Colore grigio-nero RAL 7021, finitura matt


Anello di ritegno / catenella a sfere
Plastica, poliacetale (POM)
Colore nero


Anello sul tipo P
Acciaio INOX AISI 301
Brunito chimicamente


Temperatura di esercizio da -0 °C a +60 °C


RoHS

Accessorio

GN 111.3 Anelli (Acciaio INOX)
GN 111 Catenelle a sfere (Ottone)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX)
GN 111.8 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX, classe di qualità 4)
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale (Plastica)

Nascondi disegno tecnico
GN 634.13 Galletti, plastica, boccola filettata, ottone / acciaio INOX, con sistema di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RCon anello di ritegno
PCon catenella a sfere in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Ottone

Acciaio INOX
bd3h1h2h3h4r
48M 5M 6-713,5245,5122220,5
55M 6M 8M 8816286,5182521,5
63M 8M 10M 10919327,5202922,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2 (ottone)
Filettatura d2 (acciaio INOX)
Materiale


Tipo


Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2 (ottone)
Filettatura d2 (acciaio INOX)
Materiale


Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,06 €
più IVA 0,77 €
lordo 4,83 €
ELESA Code: 224921-C1
Descrizione: EWN.48-B-M5-C1-RC
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 38 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 76 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 77 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 634.13-48-M5-M-RGN 634.13-48-M5-M-PGN 634.13-48-M6-M-RGN 634.13-48-M6-M-PGN 634.13-55-M8-N-RGN 634.13-55-M8-N-PGN 634.13-55-M6-M-RGN 634.13-55-M6-M-PGN 634.13-55-M8-M-RGN 634.13-55-M8-M-PGN 634.13-63-M10-N-RGN 634.13-63-M10-N-PGN 634.13-63-M8-M-RGN 634.13-63-M8-M-PGN 634.13-63-M10-M-RGN 634.13-63-M10-M-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico