Tuotteen kuvaus
Siipimuttereissa GN 634.13 on sama ensiluokkainen muotoilu ja mukavat käsittelyominaisuudet kuin kaikissa Ergostyle® -tuoteperheen tuotteissa.
Kiinnitetty kiinnitysrengas mahdollistaa siipimutterin GN 634.13 kiinnittämisen kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla katoamisen estämiseksi. P-tyyppi toimitetaan kiinnitetyllä kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla.
Tekninen eritelmä
Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Mustanharmaa, mattapinta, samantapainen kuin RAL 7021
Kierreholkki
- MessinkiM
- Ruostumaton teräs AISI 303N
Suojakansi
Muovi, polyamidi (PA)
Mustanharmaa, RAL 7021, mattapinta
Kiinnitysrengas / kuulaketju
Muovi, polyasetaali (POM)
Musta
Avainrengas tyypissä P
Ruostumaton teräs AISI 301
Kemiallisesti mustattu
Käyttölämpötila 0 °C - +60 °C
RoHS
Lisävaruste
GN 111.3 Avainrenkaat (Ruostumaton teräs)
GN 111 Kuulaketjut (Messinki)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs)
GN 111.8 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs, laatuluokka 4)
GN 111.4 Spiraaliketjut (Muovi)