GN 71802.1 Rótulas axiales Acero / acero inoxidable, con varilla roscada

Rótulas axiales GN 71802.1: Acero / acero inoxidable, con varilla roscada
Material: ST - Acero
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las rótulas axiales GN 71802.1 se utilizan en accionamientos lineales y sistemas de elevación, por ejemplo, para transmitir fuerzas de compresión en dirección axial, compensando así los desplazamientos angulares. Están formadas por un vástago de cabeza esférica DIN 71803 y un zócalo de bola axial.

Un anillo de presión mantiene la rótula axial sujeta en tensión hasta la fuerza de tracción mínima especificada. Hay que superar esta fuerza para su montaje y desmontaje.

Para proteger las rótulas axiales de a la suciedad y mantener la grasa lubricante en la rótula, ofrecemos tapas antipolvo GN 710 como accesorio. La tuerca hexagonal forma parte del suministro.

Especificación

Zócalo de bola/Vástago de cabeza esférica

  • AceroST
    • Clase de resistencia 4.6
    • Zincado, pasivado incoloro
    • Vástago de cabeza esférica endurecido
  • Acero inoxidable AISI 304NI
    Acabado liso
  • Asiento de bola lubricado

Tuerca hexagonal DIN 934

  • Acero, zincado, pasivado incoloro para ST
  • Acero inoxidable para NI

RoHS

Accesorio

GN 710 Tapas antipolvo

Ocultar dibujo técnico
GN 71802.1 Rótulas axiales, acero / acero inoxidable, con varilla roscada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1
 H9/h9
d2d3d4d5l1 ±0,3l2 ±0,3l3 ±0,3t
mín.
A/FFuerza de tirón
mín. en N
8M 5M 5812,810,222910730
10M 6M 61014,812,5251111840
13M 8M 81319,316,53013141160
16M 10M 101624203516151380
19M 14F = M 14 x 1,5M 14F = M 14 x 1,522302845202116100

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo

Material


Diámetro d1
Rosca d2
Tipo

Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,57 €
más IVA 0,68 €
bruto 4,25 €
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
  • 63 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 64 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 71802.1-8-M5-C-STGN 71802.1-8-M5-C-NIGN 71802.1-10-M6-C-STGN 71802.1-10-M6-C-NIGN 71802.1-13-M8-C-STGN 71802.1-13-M8-C-NIGN 71802.1-16-M10-C-STGN 71802.1-16-M10-C-NIGN 71802.1-19-M14F-C-STGN 71802.1-19-M14F-C-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada