GN 71802.1 Embouts à rotule axiaux Acier / inox, avec goujon fileté

Embouts à rotule axiaux GN 71802.1: Acier / inox, avec goujon fileté
Matériau: ST - Acier
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les rotules axiales GN 71802.1 sont utilisées pour transmettre des forces de compression dans le sens axial et ainsi compenser les décalages angulaires sur les entraînements linéaires et les systèmes de levage, par exemple. Elles sont composées d'une tige à rotule DIN 71803 et d'une rotule axiale.

Un circlip maintient la rotule axiale sous tension jusqu'à la force d'arrachement minimale spécifiée. Cette force doit être dépassée pour permettre le montage et le démontage.

Pour protéger les rotules axiales contre la saleté et maintenir la graisse lubrifiante dans l'articulation, des capuchons anti-poussière GN 710 sont disponibles en option. L'écrou à six pans est compris en standard.

Spécifications

Rotule/Tige à rotule

  • AcierST
    • Classe de résistance 4.6
    • Zingué, passivé incolore
    • Tige à rotule durcie
  • Inox AISI 304NI
    Finition lisse
  • Siège de bille graissé

Écrou à six pans DIN 934

  • Acier, zingué, passivé incolore pour ST
  • Inox pour NI

RoHS

Accessoire

GN 710 Bouchons anti-poussière

Masquer schéma technique
GN 71802.1 Rotules axiales, acier / inox, avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cavec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1
 H9/h9
d2d3d4d5l1 ±0,3l2 ±0,3l3 ±0,3t
min.
A/FForce d'arrachement
min. en N
8M 5M 5812,810,222910730
10M 6M 61014,812,5251111840
13M 8M 81319,316,53013141160
16M 10M 101624203516151380
19M 14F = M 14 x 1,5M 14F = M 14 x 1,522302845202116100

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Type

Matériau


Diamètre d1
Filetage d2
Type

Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,57 €
plus TVA 0,68 €
brute 4,25 €
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
  • 63 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 64 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 71802.1-8-M5-C-STGN 71802.1-8-M5-C-NIGN 71802.1-10-M6-C-STGN 71802.1-10-M6-C-NIGN 71802.1-13-M8-C-STGN 71802.1-13-M8-C-NIGN 71802.1-16-M10-C-STGN 71802.1-16-M10-C-NIGN 71802.1-19-M14F-C-STGN 71802.1-19-M14F-C-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique