GN 148.3 Elementos antivibración Caucho, brida de acero / acero inoxidable

Elementos antivibración
 GN 148.3: Caucho, brida de acero / acero inoxidable
Tipo: A - Con brida de dos orificios
Material: S - Acero
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos antivibración GN 148.3 absorben las vibraciones de baja frecuencia para proteger el entorno de una máquina frente a las vibraciones y el ruido. Debido a su gran recorrido de muelle s, también disipan energías de impacto perjudiciales con gran eficiencia.

Especificación

Elemento antivibración
Caucho natural (NR)

  • Vulcanizado
  • Negro
  • Temperatura de trabajo-40 °C a +80 °C
  • Dureza Shore A ±5
    • blando40
    • medio60

Placa de contacto / inserto roscado

  • AceroS
    Zincado, pasivado azul
  • Acero inoxidableN
    Solo en dureza 60

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 148.3 Elementos antivibración, caucho, brida de acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon brida de dos orificios
BCon brida de cuatro agujeros
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A

Tipo B
d2b
Tipo A
d3d4
Tipo A
d5
Tipo B
h1h2l1
Tipo A
l2
Tipo B
m1
Tipo A
m2
Tipo B
t ≈
18-M 643347-20264-50-6
33-M 856468-25285-66-9
46-M 10766610-352114-92-11
52-M 10968411,5-402136-110-11
58-M 101019011,5-473151-124-11
-80M 12-132-14,5633-150-12013
-100M 16-180-14,5863-200-16017
-190M 24-285-181644-310-25040

Estructura y precio

Diámetro d1 (tipo A)
Diámetro d1 (tipo B)
Rosca d2
Tipo


Dureza


Material


Diámetro d1 (tipo A)
Diámetro d1 (tipo B)
Rosca d2
Tipo


Dureza


Material


Capacidad de carga

d948a4a7-eafe-4b82-834f-94418bd429c5

Términos

F = carga estática (presión)
s = compresión (recorrido del muelle) bajo carga F
El rango de muelle R es la carga que provoca una compresión de 1 mm en el elemento amortiguador.

Fórmula para calcular el rango de muelle: R = F/s

Los valores indicados en la tabla se pueden utilizar para determinar el grado de aislamiento como función de la frecuencia de interferencia, de acuerdo con el enfoque mostrado en la página XYZ.

La información sobre la capacidad de carga constituye valores orientativos no vinculantes y excluye toda responsabilidad. En general no constituyen una garantía de calidad. Cada usuario debe determinar si un producto es adecuado para una aplicación en particular en cada caso individual.

Mostrar / ocultar columnas
d1Dureza
en Shore
Máx. carga estática F
en N
Rango de muelle R
en N/mm
Máx. compresión s
en mm
18406312,65
18609318,65
334034655,356,25
336056490,256,25
464065074,38,75
46601210138,38,75
524084284,210
52601945194,510
58401734110,115,75
58604870309,215,75
80402950190,315,5
80608620556,115,5
10040600030020
100609770488,520
1904011710292,7540
190601760044040

Ejemplo de aplicación

149e88a5-2f77-4162-a22f-f827c26da0fc

Guía de selección de elementos antivibración

Para seleccionar correctamente una pieza estándar utilizada para amortiguar vibraciones, primero es necesario comprender los términos indicados a continuación:

La frecuencia perturbadora es aquella que emite la máquina, por ejemplo, el número de carreras por minuto, medido en hercios, o la de rotación del eje principal, medida en revoluciones por minuto.

La carga estática en Newtons es la carga que actúa sobre un único elemento antivibración. El peso total de una máquina se divide entre el número de elementos amortiguadores. En una disposición óptima, cada elemento soporta la misma carga.

El grado de aislamiento, indicado en porcentaje, es la medida de la absorción de la frecuencia perturbadora, es decir, la amortiguación.

La compresión o el recorrido del muelle es el máximo cambio de altura del elemento amortiguador en mm.

El rango de muelle calculado en Newtons/milímetro es la carga que provoca un cambio de altura de 1 mm.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Ejemplo con las siguientes suposiciones: Frecuencia perturbadora = 50 Hz; carga = 120 N; grado de aislamiento deseado = 90 %

La selección de un elemento antivibración adecuado comienza con la determinación de la compresión necesaria. Esta se puede tomar a partir del eje Y del diagrama en la intersección de una línea vertical a los 50 Hz (eje X) con la
curva característica del grado de aislamiento deseado del 90 %. El valor del ejemplo arroja una compresión de 1 mm.
A partir de la compresión determinada de esta manera y de la carga estática dada, es posible calcular el rango de muelle requerido con la siguiente fórmula:

carga estática F [N] por elemento amortiguador / recorrido del muelle s [mm] = rango de muelle [N/mm] => 120 N / 1 mm = 120 N/mm

A partir del rango de muelle calculado y de la forma deseada, se puede seleccionar el elemento amortiguador apropiado. Los respectivos rangos de muelle se indican en la tabla en las correspondientes hojas de datos normalizados. Al hacer la selección, es importante asegurarse de que el rango de muelle satisfaga al menos el valor calculado.
El ejemplo lleva a un elemento antivibración con número de artículo 148.3-46-M10-A-60-S y un rango de muelle de 138,3 N/mm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,66
más IVA 0,51 €
bruto 3,17 €
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 18 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 19 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 148.3-18-M6-A-40-SGN 148.3-18-M6-A-60-SGN 148.3-18-M6-A-60-NGN 148.3-33-M8-A-40-SGN 148.3-33-M8-A-60-SGN 148.3-33-M8-A-60-NGN 148.3-46-M10-A-40-SGN 148.3-46-M10-A-60-SGN 148.3-46-M10-A-60-NGN 148.3-52-M10-A-40-SGN 148.3-52-M10-A-60-SGN 148.3-52-M10-A-60-NGN 148.3-58-M10-A-40-SGN 148.3-58-M10-A-60-SGN 148.3-58-M10-A-60-NGN 148.3-80-M12-B-40-SGN 148.3-80-M12-B-60-SGN 148.3-80-M12-B-60-NGN 148.3-100-M16-B-40-SGN 148.3-100-M16-B-60-SGN 148.3-100-M16-B-60-NGN 148.3-190-M24-B-40-SGN 148.3-190-M24-B-60-SGN 148.3-190-M24-B-60-N

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada