GN 148.4 Elementos antivibración Caucho, brida de acero, para carga de tracción / compresión

Elementos antivibración GN 148.4: Caucho, brida de acero, para carga de tracción / compresión
Tipo: A - Para carga de compresión
Material: ST - Acero

Descripción del producto

Los elementos antivibración GN 148.4 absorben las vibraciones para proteger el entorno de una máquina frente a las vibraciones y el ruido.

El tipo B está diseñado principalmente para cargas de tracción, lo que lo hace adecuado para aplicaciones suspendidas. En combinación con el tipo A, también se puede montar en el lado (ver ejemplo de aplicación).

Especificación

Elemento antivibración
Caucho natural (NR)

  • Vulcanizado
  • Negro
  • Temperatura de trabajo-40 °C a +80 °C
  • Dureza Shore A ±5
    • blando40
    • medio60
    • duro70

Placa de contacto / inserto roscado
AceroST


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 148.4 Elementos antivibración, caucho, brida de acero, para carga de tracción / compresión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APara carga de compresión
BPara carga de tracción / compresión
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A

Tipo B
d2bd3
Tipo B
d4h1h2Longitud lmA/F
40-M 875-9332,51149615
-56M 875679332,51149615

Estructura y precio

Diámetro d1 (tipo A)
Diámetro d1 (tipo B)
d2
Tipo


Dureza



Material

Diámetro d1 (tipo A)
Diámetro d1 (tipo B)
d2
Tipo


Dureza



Material

Capacidad de carga

7d06df36-7ae6-44d5-ae76-a3b047074a2a

Términos

F1 = carga de compresión estática
F2 = carga de tracción estática
F3 = carga de compresión estática
s1 = compresión (recorrido del muelle) bajo carga F1
s2 = elongación (recorrido del muelle) bajo carga F2
s3 = compresión (recorrido del muelle) bajo carga F3
El rango de muelle R es la carga que provoca una compresión / elongación de 1 mm en el elemento amortiguador.

Fórmula para calcular el rango de muelle: R = F/s

Los valores indicados en la tabla se pueden utilizar para determinar el grado de aislamiento como función de la frecuencia de interferencia, de acuerdo con el enfoque mostrado en la página XYZ.
La información sobre la capacidad de carga constituye valores orientativos no vinculantes y excluye toda responsabilidad. En general no constituyen una garantía de calidad. Cada usuario debe determinar si un producto es adecuado para una aplicación en particular en cada caso individual.

Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A
Dureza
en Shore
Máx. carga estática F1
en N
Rango de muelle R1
en N/mm
Máx. compresión s1
en mm
40406543272
40609904952
40701543771,52
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo B
Dureza
en Shore
Máx. carga estática F2
en N
Rango de muelle R2
en N/mm
Máx. elongación s2
en mm
Máx. carga estática F3
en N
Rango de muelle R3
en N/mm
Máx. compresión s3
en mm
5640863431,528817,65
56601000500215130,25
56701806903220140,25

Ejemplo de aplicación

5a6da1d2-7dff-4ff7-a109-4b2717123b50

Guía de selección de elementos antivibración

Para seleccionar correctamente una pieza estándar utilizada para amortiguar vibraciones, primero es necesario comprender los términos indicados a continuación:

La frecuencia perturbadora es aquella que emite la máquina, por ejemplo, el número de carreras por minuto, medido en hercios, o la de rotación del eje principal, medida en revoluciones por minuto.

La carga estática en Newtons es la carga que actúa sobre un único elemento antivibración. El peso total de una máquina se divide entre el número de elementos amortiguadores. En una disposición óptima, cada elemento soporta la misma carga.

El grado de aislamiento, indicado en porcentaje, es la medida de la absorción de la frecuencia perturbadora, es decir, la amortiguación.

La compresión o el recorrido del muelle es el máximo cambio de altura del elemento amortiguador en mm.

El rango de muelle calculado en Newtons/milímetro es la carga que provoca un cambio de altura de 1 mm.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Ejemplo con las siguientes suposiciones: Frecuencia perturbadora = 50 Hz; carga = 120 N; grado de aislamiento deseado = 90 %

La selección de un elemento antivibración adecuado comienza con la determinación de la compresión necesaria. Esta se puede tomar a partir del eje Y del diagrama en la intersección de una línea vertical a los 50 Hz (eje X) con la
curva característica del grado de aislamiento deseado del 90 %. El valor del ejemplo arroja una compresión de 1 mm.
A partir de la compresión determinada de esta manera y de la carga estática dada, es posible calcular el rango de muelle requerido con la siguiente fórmula:

carga estática F [N] por elemento amortiguador / recorrido del muelle s [mm] = rango de muelle [N/mm] => 120 N / 1 mm = 120 N/mm

A partir del rango de muelle calculado y de la forma deseada, se puede seleccionar el elemento amortiguador apropiado. Los respectivos rangos de muelle se indican en la tabla en las correspondientes hojas de datos normalizados. Al hacer la selección, es importante asegurarse de que el rango de muelle satisfaga al menos el valor calculado.
El ejemplo lleva a un elemento antivibración con número de artículo 148.3-46-M10-A-60-S y un rango de muelle de 138,3 N/mm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,75 €
más IVA 4,13 €
bruto 25,88 €
Peso: 0,147 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
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
  • 13 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 14 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 148.4-40-M8-A-40-STGN 148.4-40-M8-A-60-STGN 148.4-40-M8-A-70-STGN 148.4-56-M8-B-40-STGN 148.4-56-M8-B-60-STGN 148.4-56-M8-B-70-ST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada