JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Unidades lineales, correderas para unidades lineales

Las unidades lineales y las correderas para unidades lineales amplían los conjuntos de montaje tubo/abrazadera de ejes lineales de tubo único con correderas para unidades lineales y correderas guía construidas a partir de un elemento de tubo/abrazadera. Se pueden ajustar fácilmente la posición, la inclinación o el formato por medio de un eje accionado por un volante.

Filtrar productos
Novedades
Material
Unidades lineale especificación
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior

NUEVO GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
NUEVO GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
NUEVO GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
NUEVO GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 990.1 Tubos de construcción con orificios de bloqueo, para unidades deslizantes de bloqueo GN 134.7 / GN 147.7, aluminio / acero inoxidable
NUEVO GN 4910 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 4920 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 4930 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 4940 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 4950 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 4960 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
NUEVO GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
NUEVO GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
NUEVO GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
NUEVO GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
NUEVO GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
NUEVO GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
NUEVO GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
NUEVO GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

Mostrar todos los productos

Mostrar todas las normas
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.