JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 295.2 Soportes de par de torsión Aluminio, para actuadores lineales redondos configurables

Foto

GN 295.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineales redondos configurables d<sub>1</sub>: 18...50
d1: 18...50
GN 295.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineales redondos configurables d<sub>1</sub>: 18...50 GN 295.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineales redondos configurables d<sub>1</sub>: 60

Descripción del producto

Información

Los soportes de par de torsión GN 295.2 son necesarios para fijar un indicador de posición o una placa de fijación a un actuador lineal configurable.

Los soportes de par de torsión están elaborados con aluminio negro anodizado y se fijan de manera no positiva al actuador lineal. Con la ranura radial abierta situada en un lado, evitan que se gire la posición del indicador o la placa de fijación.

Especificación

Aluminio
Anodizado negroELS


Tornillo de fijación DIN 913
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 295.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineales redondos configurables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
bhLongitud l
18243310
30354210
404756,510
50586110
6064-7

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,00
más IVA 2,66 €
bruto 16,66 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).