JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Attuatori lineari, connettori per attuatori lineari

Gli attuatori lineari e i connettori per attuatori lineari ampliano la gamma dei morsetti di collegamento con assi lineari monotubo i cui connettori per attuatori lineari e carrelli di guida sono ricavati da un morsetto di collegamento. La posizione, l'inclinazione o la forma si possono regolare facilmente per mezzo di un albero azionato da un volantino.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Specifiche attuatore lineare
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno

NUOVI GN 2910 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2920 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2930 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con due connettori indipendenti, configurabili
NUOVI GN 2911 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con un connettore, configurabili
NUOVI GN 2921 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
NUOVI GN 2931 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX, con due connettori opposti, configurabili
GN 990.1 Tubi da costruzione con fori di bloccaggio, per unità di bloccaggio a scorrimento GN 134.7 / GN 147.7, alluminio / acciaio inox
NUOVI GN 4910 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 4920 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 4930 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4940 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 4950 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 4960 Attuatori lineari a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6910 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 6920 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 6930 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6940 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6950 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6960 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6922 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6942 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6962 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
Non hai trovato niente? Richieste speciali

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.