JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 146.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari Alluminio, con 4 fori di montaggio

Foto

GN 146.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio, con 4 fori di montaggio d1: B - Foro alesato
d1: B - Foro alesato
GN 146.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio, con 4 fori di montaggio d1: B - Foro alesato GN 146.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio, con 4 fori di montaggio d1: G - con inserto scorrevole

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari GN 146.1 sono una variante dei morsetti di collegamento flangiati. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 146.1 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, alluminio, con 4 fori di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro
alesato
senza bussola
di scorrimento


con bussola
di scorrimento
k
Lunghezza di
bloccaggio
d2d3
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
l1l2mtx1x2y1y2z
Posizione
vite
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN 911 per z

l3
B 30G 30406,5M 4624030752357053M8-2563 | 78
B 30G 30568,5M 483564210785210882M10-35-
B 40G 40568,5M 583564210785210882M10-3578 | 92
B 40G 406511M 595655014926212898M10-50-
B 50G 506511M 695655014926212898M10-5078 | 92
B 60G 608011M 811280601411074154118M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
d1
k
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,90
più IVA 5,49 €
lordo 34,39 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,40 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,154 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...