JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 192.1 Correderas en ángulo para unidades lineales Aluminio

Foto

GN 192.1 Correderas en ángulo para unidades lineales, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 192.1 Correderas en ángulo para unidades lineales, aluminio d1: B - Orificio
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 192.1 Correderas en ángulo para unidades lineales, aluminio d1: G - con inserto deslizante
Acabado: S - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las correderas en ángulo para unidades lineales de acero inoxidable GN 192.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z2, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSS


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 192.1 Correderas en ángulo para unidades lineales, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
sin
casquillo deslizante

Orificio
con
casquillo deslizante
d2
Orificio
k1
Longitud de
apriete
d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k2
Longitud de
apriete
l1l2mz1
Ubicación
del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom. GN 911
para
 z1
l3


para z2
l3
B 30G 30B 3040M 442,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30G 30B 3056M 4621306890M10-35M10-35--
B 40G 40B 4056M 5621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40G 40B 4065M 57514877,5103M10-50M10-5092-
B 50G 50B 5065M 67514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 60G 60B 6080M 88017792125M10-50M10-5078 | 92-

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio redondo d1
Orificio d1
d2
k1
N.º de identificación

Acabado
S

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
30,83
más IVA 5,86 €
bruto 36,69 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,51 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,185 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).