Rodamientos lineales, rodamientos telescópicos, rodillos guía, rodamientos

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos
Guías telescópicas
Material
Longitud de extensión (de - a) Longitud de extensión
Capacidad de carga por pareja en N (de - a) Capacidad de carga por pareja en N
Familia de productos
Rodamientos lineales
Guías de rodillos
Material
Familia de productos
Trapezgewindetriebe
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Stellschrauben
Material
Familia de productos
Correderas ajustables
Unidades lineales, correderas para unidades lineales
Material
Unidades lineale especificación
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Familia de productos
Komponenten für Fördersysteme
Material
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos
Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas
Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía
Version
Material carcasa
Material load ball
Bearing type
Familia de productos

Guías telescópicas

Rodamientos lineales

Rodillos guia, Guías de rodillos

Tornillos guía trapezoidales, Tuercas guía trapezoidales

Tornillos de ajuste

Correderas ajustables

Unidades lineales, correderas para unidades lineales

GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 2940 Unidades lineales telescópicos, acero/acero inoxidable
GN 2950 Unidades lineales telescópicos, acero/acero inoxidable, con engranaje angular
GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 990.1 Tubos de construcción con orificios de bloqueo, para unidades deslizantes de bloqueo GN 134.7 / GN 147.7, aluminio / acero inoxidable
GN 4910 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
GN 4920 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
GN 4930 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
GN 4940 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
GN 4950 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
GN 4960 Actuadores lineales de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
GN 6910 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una sola corredera, configurables
GN 6920 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble, configurables
GN 6922 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con una corredera doble y husillo de recirculación de bolas, configurable
GN 6930 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples opuestas, configurables
GN 6940 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas, configurables
GN 6942 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles opuestas y husillo de recirculación de bolas, configurables
GN 6950 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas simples independientes, configurables
GN 6960 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes, configurables
GN 6962 Actuadores lineales de precisión de doble tubo, acero / acero inoxidable, con dos correderas dobles independientes y husillo de recirculación de bolas, configurable
GN 8910 Actuadores lineales perfilados, aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con un carro
GN 8920 Actuadores lineales perfilados, Aluminio, husillo acero/acero inoxidable, con dos carros opuestos

Componentes del transportador

Conjuntos de carriles de rodillos, conjuntos de carriles de bolas

Elementos de deslizamiento con bola

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada