Guidage linéaire à billes, glissières télescopiques, roulettes de guidage, unités linéaires

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits
Glissières télescopiques
Matériau
Longueur de rallonge (de - à) Longueur de rallonge
Capacité de charge par paire en N (de - à) Capacité de charge par paire en N
Famille de produits
Glissières
Systèmes de rails de guidage linéaires
Matériau
Famille de produits
Trapezgewindetriebe
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Stellschrauben
Matériau
Famille de produits
Glissières réglables
Actionneurs linéaires, noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire
Matériau
Actionneurs linéaire spécification
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Famille de produits
Komponenten für Fördersysteme
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits
Ensembles de rails à galets, ensembles de rails à billes
Billes porteuses, roulettes de guidage
Version
Matériau corps
Material load ball
Bearing type
Famille de produits

Glissières télescopiques

Glissières

Roulettes de guidage, Systèmes de rails de guidage linéaires

Vis trapézoïdales, Écrous trapézoïdaux

Vis de réglage

Glissières réglables

Actionneurs linéaires, noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

GN 2910 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec un connecteur, configurable
GN 2920 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
GN 2930 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
GN 2940 Actionneurs linéaires télescopiques, acier/inox
GN 2950 Actionneurs linéaires télescopiques, acier/inox, avec renvoi d'angle
GN 2911 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec un connecteur, configurable
GN 2921 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
GN 2931 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
GN 990.1 Tubes de construction avec trous de verrouillage, pour glissières de fermeture GN 134.7 / GN 147.7, aluminium / inox
GN 4910 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
GN 4920 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double, configurable
GN 4930 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
GN 4940 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
GN 4950 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
GN 4960 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs doubles indépendants, configurables
GN 6910 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
GN 6920 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un double curseur, configurable
GN 6922 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double et une vis à billes à recirculation, configurables
GN 6930 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
GN 6940 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
GN 6942 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés et vis à billes à recirculation, configurables
GN 6950 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
GN 6960 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants, configurables
GN 6962 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants et vis à billes à recirculation, configurables
GN 8910 Actionneurs linéaires profilés, aluminium, broche en acier / inox, avec un chariot
GN 8920 Actionneurs linéaires profilés, Aluminium, broche en acier / inox, avec deux chariots opposés

Composants des convoyeurs

Ensembles de rails à galets, ensembles de rails à billes

Billes porteuses

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique