GN 3017.5 Drahtschellen Stahl

Drahtschellen GN 3017.5: Stahl

Produktbeschreibung

Drahtschellen GN 3017.5 befestigen bei Anwendungen mit geringen Drücken Schlauchleitungen auf Schlauchtüllen und Schlauchnippeln.

Die Federkraft des gebogenen Drahts presst das elastische Schlauchmaterial an und sorgt so für eine dichte Verbindung. Zur Montage der Drahtschelle wird diese über die beiden Schenkel mit einer Zange geöffnet.

Ausführung

StahlST
verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

  • weitere Klemmbereiche
  • andere Werkstoffe
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3017.5 Drahtschellen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Klemmbereich Ø
d2h
max.
VE*
6,15,8...6,40,9525
6,86,6...70,9525
7,37...7,50,9525
7,67,3...7,80,9525
8,17,8...8,30,9525
8,68,3...8,815,525
9,18,8...9,315,525
9,69,3...9,915,525
10,19,8...10,415,525
10,710,4...111,26,325
11,311...11,61,26,325
11,911,6...12,31,26,325
12,812,1...13,11,26,325
13,312,9...13,61,57,325
13,713,3...14,11,57,325
1413,6...14,41,57,325
14,814,4...15,11,57,325
15,614,8...15,91,57,325
15,815,5...16,21,88,425
16,415,9...16,81,88,425
17,316,8...17,71,88,425
18,217,7...18,71,99,125
19,218,7...19,629,110
20,219,6...20,629,110
21,220,6...21,629,110
22,121,5...22,629,110
22,622...23,12,210,710
23,122,5...242,210,710
24,223,5...24,72,210,710
25,224,4...262,210,710
25,825,1...26,42,210,710
26,825,8...27,42,511,410
27,526,7...28,12,511,410
28,727,9...29,42,511,410
3029,3...30,92,511,410
31,330,4...322,511,410
32,732...34,12,812,810
34,133,2...34,82,812,810
3533,9...35,72,812,810
35,634,6...36,431410
37,236,2...3831410
38,837,7...39,73145
4038...413145
40,539,4...41,43145
42,941...443,214,85
44,442,5...45,53,214,85
4644...473,214,85
4746...493,214,85
49,848,4...50,93,215,95
5250,6...53,23,215,95
*VE = Verpackungseinheiten

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Werkstoff

Durchmesser d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,11 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,13 €
Verpackungseinheit: 25 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 681 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 682 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3017.5-6,1-STGN 3017.5-6,8-STGN 3017.5-7,3-STGN 3017.5-7,6-STGN 3017.5-8,1-STGN 3017.5-8,6-STGN 3017.5-9,1-STGN 3017.5-9,6-STGN 3017.5-10,1-STGN 3017.5-10,7-STGN 3017.5-11,3-STGN 3017.5-11,9-STGN 3017.5-12,8-STGN 3017.5-13,3-STGN 3017.5-13,7-STGN 3017.5-14-STGN 3017.5-14,8-STGN 3017.5-15,6-STGN 3017.5-15,8-STGN 3017.5-16,4-STGN 3017.5-17,3-STGN 3017.5-18,2-STGN 3017.5-19,2-STGN 3017.5-20,2-STGN 3017.5-21,2-STGN 3017.5-22,1-STGN 3017.5-22,6-STGN 3017.5-23,1-STGN 3017.5-24,2-STGN 3017.5-25,2-STGN 3017.5-25,8-STGN 3017.5-26,8-STGN 3017.5-27,5-STGN 3017.5-28,7-STGN 3017.5-30-STGN 3017.5-31,3-STGN 3017.5-32,7-STGN 3017.5-34,1-STGN 3017.5-35-STGN 3017.5-35,6-STGN 3017.5-37,2-STGN 3017.5-38,8-STGN 3017.5-40-STGN 3017.5-40,5-STGN 3017.5-42,9-STGN 3017.5-44,4-STGN 3017.5-46-STGN 3017.5-47-STGN 3017.5-49,8-STGN 3017.5-52-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern