DIN 3017 Schlauchschellen Stahl / Edelstahl

Schlauchschellen DIN 3017: Stahl / Edelstahl
Werkstoff: W1 - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schlauchschellen DIN 3017 befestigen Schlauchleitungen auf Schlauchtüllen und Schlauchnippeln. Der in das Band eingreifende Schneckengewindetrieb verkürzt beim Anziehen die Bandlänge. Dadurch wird das elastische Schlauchmaterial so angepresst, dass die Verbindung dicht und gegen Abrutschen gesichert ist. Dabei verfügen die Schlauchschellen über einen großen Klemmbereich.

Abzugskraft und Dichtheit der Verbindung hängen maßgeblich von der Beschaffenheit des Schlauchs und der Geometrie des Nippels ab und werden durch eine lagerichtige Montage begünstigt. Der tatsächliche Spanndurchmessersollte nahe dem max. Nenndurchmessers der Schlauschelle liegen, damit der Bandüberstand klein bleibt.

Das empfohlene Anzugsdrehmoment bezieht sich auf die Schlauchschelle. Abhängig vom Schlauchwerkstoff sollte die Schlauchschelle nur so stark angezogen werden, dass der Schlauch nicht beschädigt wird.

Ausführung

StahlW1
verzinkt, blau passiviert


Edelstahl 1.4301W4


RoHS

Auf Anfrage

  • weitere Klemmbereiche
  • andere Werkstoffe
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 3017 Schlauchschellen, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Schneckentrieb
Spalten ein-/ausblenden
d
Nennmaß

Klemmbereich Ø
b1b2smax. Anzugsdrehmoment
in Nm ≈
128...12911,50,72
1610...16911,50,72
2012...20911,50,73
2012...201214,30,85
2212...22911,50,73
2212...221214,30,85
2516...25911,50,73
2516...251214,30,85
2716...27911,50,73
2716...271214,30,85
3220...32911,50,73
3220...321214,30,85
3523...35911,50,73
3523...351214,30,85
4025...40911,50,73
4025...401214,30,85
4530...45911,50,73
4530...451214,30,85
5032...50911,50,83
5032...501214,315
6040...60911,50,83
6040...601214,315
7050...70911,50,83
7050...701214,315
8060...80911,50,83
8060...801214,315
9070...90911,50,83
9070...901214,315
10080...100911,50,83
10080...101214,315
11090...110911,50,83
11090...1101214,315
120100...120911,50,83
120100...1201214,315
130110...130911,50,83
130110...1301214,315

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Durchmesser d
Bandbreite b1
Werkstoff


Ausführungen

Form

Durchmesser d
Bandbreite b1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,61 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,73 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 682 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 683 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 3017-A-12-9-W1DIN 3017-A-12-9-W4DIN 3017-A-16-9-W1DIN 3017-A-16-9-W4DIN 3017-A-20-9-W1DIN 3017-A-20-9-W4DIN 3017-A-20-12-W1DIN 3017-A-20-12-W4DIN 3017-A-22-9-W1DIN 3017-A-22-9-W4DIN 3017-A-22-12-W1DIN 3017-A-22-12-W4DIN 3017-A-25-9-W1DIN 3017-A-25-9-W4DIN 3017-A-25-12-W1DIN 3017-A-25-12-W4DIN 3017-A-27-9-W1DIN 3017-A-27-9-W4DIN 3017-A-27-12-W1DIN 3017-A-27-12-W4DIN 3017-A-32-9-W1DIN 3017-A-32-9-W4DIN 3017-A-32-12-W1DIN 3017-A-32-12-W4DIN 3017-A-35-9-W1DIN 3017-A-35-9-W4DIN 3017-A-35-12-W1DIN 3017-A-35-12-W4DIN 3017-A-40-9-W1DIN 3017-A-40-9-W4DIN 3017-A-40-12-W1DIN 3017-A-40-12-W4DIN 3017-A-45-9-W1DIN 3017-A-45-9-W4DIN 3017-A-45-12-W1DIN 3017-A-45-12-W4DIN 3017-A-50-9-W1DIN 3017-A-50-9-W4DIN 3017-A-50-12-W1DIN 3017-A-50-12-W4DIN 3017-A-60-9-W1DIN 3017-A-60-9-W4DIN 3017-A-60-12-W1DIN 3017-A-60-12-W4DIN 3017-A-70-9-W1DIN 3017-A-70-9-W4DIN 3017-A-70-12-W1DIN 3017-A-70-12-W4DIN 3017-A-80-9-W1DIN 3017-A-80-9-W4DIN 3017-A-80-12-W1DIN 3017-A-80-12-W4DIN 3017-A-90-9-W1DIN 3017-A-90-9-W4DIN 3017-A-90-12-W1DIN 3017-A-90-12-W4DIN 3017-A-100-9-W1DIN 3017-A-100-9-W4DIN 3017-A-100-12-W1DIN 3017-A-100-12-W4DIN 3017-A-110-9-W1DIN 3017-A-110-9-W4DIN 3017-A-110-12-W1DIN 3017-A-110-12-W4DIN 3017-A-120-9-W1DIN 3017-A-120-9-W4DIN 3017-A-120-12-W1DIN 3017-A-120-12-W4DIN 3017-A-130-9-W1DIN 3017-A-130-9-W4DIN 3017-A-130-12-W1DIN 3017-A-130-12-W4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern