GN 117 Türverriegelungen Stahl, Betätigung mit Sterngriff

Türverriegelungen GN 117: Stahl, Betätigung mit Sterngriff

Produktbeschreibung

Türverriegelungen GN 117 verriegeln durch eine Drehung der Betätigung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung), welche den Türriegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Verriegelungen sind vibrationssicher und verfügen über einen Anzugsbereich von 10 mm. Hervorzuheben ist zudem die einfache und damit kostensparende Montage.

Durch verschieden abgestufte Betätigungsbolzen und Distanzhülsen lässt sich eine Türbreite T1...T7 von 1,5 bis 12 mm sowie eine Zargenbreite Z1...Z15 von 0 bis 51 mm abdecken.

Ausführung

Türriegel
Stahlblech
verzinkt, blau passiviert


Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Betätigungsbolzen / Distanzhülse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
oder Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 117 Türverriegelungen, Stahl, Betätigung mit Sterngriff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGmit Sterngriff
Spalten ein-/ausblenden
Türbreite T1...T7
T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7
1,5...33...4,54,5...66...7,57,5...99...10,510,5...12
Spalten ein-/ausblenden
Zargenbreite Z1...Z15
Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15
0...93...126...159...1812...2115...2418...2721...3024...3327...3630...3933...4236 ...4539...4842...51
Spalten ein-/ausblenden
Max. Bolzenlänge lmax für
T+Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z
<= 13,5<= 18<= 22,5<= 27<= 31,5<= 36<= 40,5<= 45<= 49,5<= 54<= 58,5<= 63
3135,54044,54953,55862,56771,57680,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Türbreite T
Zargenbreite Z
Form

Türbreite T
Zargenbreite Z

Konstruktions- und Montagehinweise

0049ffa9-6aa1-40d0-bc2d-4bbcb09c5317

Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) greift der federnd abgestützte, stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von 10 mm lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei der Auswahl der Zargenbreite Z ist die Dichtung bei Bedarf entsprechend zu berücksichtigen.

Die zwei axial am Türriegel plazierten Tellerfedern erzeugen die benötigte Vorspannung und verhindern so ein selbstständiges Öffnen der Verriegelung bei Vibrationen.

Zur Montage wird die Tür mit einer einfachen Bohrung gemäß Skizze versehen.

Der Betätigungsbolzen der Türverriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt. Distanzhülse, Türriegel und Tellerfedern werden anschließend nacheinander von der Rückseite auf den Betätigungsbolzen aufgeschoben.

Mit der selbstsichernden Mutter wird die Verriegelung abschließend nur so fest angezogen, dass sie sich noch leicht drehen lässt.

0cec5b05-74fe-4931-9c11-ab06b7f60de3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,45 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,18 €
brutto 13,63 €
Gewicht: 0,140 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000
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
  • 122 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 123 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 117-SG-T1-Z1GN 117-SG-T2-Z1GN 117-SG-T3-Z1GN 117-SG-T4-Z1GN 117-SG-T5-Z1GN 117-SG-T6-Z1GN 117-SG-T7-Z1GN 117-SG-T1-Z2GN 117-SG-T2-Z2GN 117-SG-T3-Z2GN 117-SG-T4-Z2GN 117-SG-T5-Z2GN 117-SG-T6-Z2GN 117-SG-T7-Z2GN 117-SG-T1-Z3GN 117-SG-T2-Z3GN 117-SG-T3-Z3GN 117-SG-T4-Z3GN 117-SG-T5-Z3GN 117-SG-T6-Z3GN 117-SG-T7-Z3GN 117-SG-T1-Z4GN 117-SG-T2-Z4GN 117-SG-T3-Z4GN 117-SG-T4-Z4GN 117-SG-T5-Z4GN 117-SG-T6-Z4GN 117-SG-T7-Z4GN 117-SG-T1-Z5GN 117-SG-T2-Z5GN 117-SG-T3-Z5GN 117-SG-T4-Z5GN 117-SG-T5-Z5GN 117-SG-T6-Z5GN 117-SG-T7-Z5GN 117-SG-T1-Z6GN 117-SG-T2-Z6GN 117-SG-T3-Z6GN 117-SG-T4-Z6GN 117-SG-T5-Z6GN 117-SG-T6-Z6GN 117-SG-T7-Z6GN 117-SG-T1-Z7GN 117-SG-T2-Z7GN 117-SG-T3-Z7GN 117-SG-T4-Z7GN 117-SG-T5-Z7GN 117-SG-T6-Z7GN 117-SG-T7-Z7GN 117-SG-T1-Z8GN 117-SG-T2-Z8GN 117-SG-T3-Z8GN 117-SG-T4-Z8GN 117-SG-T5-Z8GN 117-SG-T6-Z8GN 117-SG-T7-Z8GN 117-SG-T1-Z9GN 117-SG-T2-Z9GN 117-SG-T3-Z9GN 117-SG-T4-Z9GN 117-SG-T5-Z9GN 117-SG-T6-Z9GN 117-SG-T7-Z9GN 117-SG-T1-Z10GN 117-SG-T2-Z10GN 117-SG-T3-Z10GN 117-SG-T4-Z10GN 117-SG-T5-Z10GN 117-SG-T6-Z10GN 117-SG-T7-Z10GN 117-SG-T1-Z11GN 117-SG-T2-Z11GN 117-SG-T3-Z11GN 117-SG-T4-Z11GN 117-SG-T5-Z11GN 117-SG-T6-Z11GN 117-SG-T7-Z11GN 117-SG-T1-Z12GN 117-SG-T2-Z12GN 117-SG-T3-Z12GN 117-SG-T4-Z12GN 117-SG-T5-Z12GN 117-SG-T6-Z12GN 117-SG-T7-Z12GN 117-SG-T1-Z13GN 117-SG-T2-Z13GN 117-SG-T3-Z13GN 117-SG-T4-Z13GN 117-SG-T5-Z13GN 117-SG-T6-Z13GN 117-SG-T7-Z13GN 117-SG-T1-Z14GN 117-SG-T2-Z14GN 117-SG-T3-Z14GN 117-SG-T4-Z14GN 117-SG-T5-Z14GN 117-SG-T6-Z14GN 117-SG-T7-Z14GN 117-SG-T1-Z15GN 117-SG-T2-Z15GN 117-SG-T3-Z15GN 117-SG-T4-Z15GN 117-SG-T5-Z15GN 117-SG-T6-Z15GN 117-SG-T7-Z15

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern