GN 217 Verriegelungen Griff Kunststoff / Riegel Stahl, Betätigung mit Sterngriff, mit / ohne Schloss

Verriegelungen GN 217: Griff Kunststoff / Riegel Stahl, Betätigung mit Sterngriff, mit / ohne Schloss
Original design
code: VC.308 / VC.309
Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: OS - ohne Schloss, 90° drehbar

Produktbeschreibung

Verriegelungen GN 217 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand von 10 (Form A) und 18 mm (Form B) abdecken. Die Positionierung des 90°-Drehbereichs wird durch die Lage der Nase in der Montagebohrung festgelegt. Darüber hinaus kann der Riegel in 90°-Schritten gedreht montiert werden.

Die Verriegelungen mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Versionen mit unterschiedlicher Schließung gibt es 400 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
  • schwarz, matt

Riegel
Stahlblech, verzinkt


Schlüssel
Messing, vernickelt


Sonstige Teile
Stahl verzinkt bzw. Messing
oder Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

  • Schließung einheitlich
  • Schließung unterschiedlich, mit Generalschlüssel
Technische Zeichnung ausblenden
GN 217 Verriegelungen, Griff Kunststoff / Riegel Stahl, mit / ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit geradem Riegel
Bmit gekröpftem Riegel

Kennzeichen

SLmit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich)
SRmit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich)
OSohne Schloss, 90° drehbar
Spalten ein-/ausblenden
d1a1
Form A
a2
Form B
bd2h1h2l1  ±0,5
Form A
l2 ±0,5
Form B
405048202925111018

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Ausführung


Kennzeichen



Griffdurchmesser d1
Ausführung


Kennzeichen



Konstruktions- und Montagehinweise

98a3701b-8712-47be-9081-da2ae15b9b8e

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,67 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,22 €
brutto 13,89 €
ELESA Code: 68111
Beschreibung: VC.308/40-SS
Gewicht: 0,115 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
  • 76 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 109 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 142 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 143 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 217-40-A-SLGN 217-40-B-SLGN 217-40-A-SRGN 217-40-B-SRGN 217-40-A-OSGN 217-40-B-OS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern