GN 638.9 Piedini di livellamento con snodo sferico Plastica

Piedini di livellamento con snodo sferico GN 638.9: Plastica
Original design GST-SV

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento con snodo sferico GN 638.9 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti.

Si utilizzano per installare e mettere in piano dispositivi e apparecchiature oppure per esercitare compressione e serraggio.

Lo spintore in plastica impedisce di danneggiare le superfici sensibili.

Insieme allo spintore, il puntale a sfera forma uno snodo sferico che si adatta a superfici di montaggio irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre evita di trasferire il movimento di rotazione alla superficie di presa durante il serraggio.

I piedini di livellamento con snodo sferico vengono forniti smontati. Il puntale a sfera del perno filettato si incastra facilmente a pressione nello spintore, ma se necessario è possibile rimuoverlo. Il diametro d3 della sfera è inferiore al diametro della filettatura; questo consente di avvitare il perno filettato sul lato della sfera.

Il carico statico riportato serve come valore indicativo; in base all'applicazione, prendere in considerazione un fattore di sicurezza adeguato.

Specifiche

Spintore
Plastica, poliacetale (POM)
Colore nero, finitura matt


Perno filettato
PlasticaPA, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • neroSWSW, RAL 9005, finitura matt

Temperatura di esercizio da -0 °C a +60 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 638.9 Piedini di livellamento con snodo sferico, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3l2A/F Carico statico Fs
in kN
(vedere informazioni)
15M 62636464,57,620,9
15M 835455867,631,8
18M 62636464,59,220,9
18M 835455869,231,8
21M 62636464,51020,9
21M 835455861031,8
25M 62636464,510,530,9
25M 8354558610,531,8
32M 62636464,51130,9
32M 835455861131,8
40M 835455861331,8
50M 8354558615,531,8

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Colore
nero
Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,22 €
più IVA 0,23 €
lordo 1,45 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 401 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 402 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 638.9-15-M6-26-PA-SWGN 638.9-15-M6-36-PA-SWGN 638.9-15-M6-46-PA-SWGN 638.9-15-M8-35-PA-SWGN 638.9-15-M8-45-PA-SWGN 638.9-15-M8-58-PA-SWGN 638.9-18-M6-26-PA-SWGN 638.9-18-M6-36-PA-SWGN 638.9-18-M6-46-PA-SWGN 638.9-18-M8-35-PA-SWGN 638.9-18-M8-45-PA-SWGN 638.9-18-M8-58-PA-SWGN 638.9-21-M6-26-PA-SWGN 638.9-21-M6-36-PA-SWGN 638.9-21-M6-46-PA-SWGN 638.9-21-M8-35-PA-SWGN 638.9-21-M8-45-PA-SWGN 638.9-21-M8-58-PA-SWGN 638.9-25-M6-26-PA-SWGN 638.9-25-M6-36-PA-SWGN 638.9-25-M6-46-PA-SWGN 638.9-25-M8-35-PA-SWGN 638.9-25-M8-45-PA-SWGN 638.9-25-M8-58-PA-SWGN 638.9-32-M6-26-PA-SWGN 638.9-32-M6-36-PA-SWGN 638.9-32-M6-46-PA-SWGN 638.9-32-M8-35-PA-SWGN 638.9-32-M8-45-PA-SWGN 638.9-32-M8-58-PA-SWGN 638.9-40-M8-35-PA-SWGN 638.9-40-M8-45-PA-SWGN 638.9-40-M8-58-PA-SWGN 638.9-50-M8-35-PA-SWGN 638.9-50-M8-45-PA-SWGN 638.9-50-M8-58-PA-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico