GN 632.9 Viti senza testa Plastica, con perno sferico, per spintori

Viti senza testa GN 632.9: Plastica, con perno sferico, per spintori
Original design GST-SB
Colore: GR - grigio

Descrizione del prodotto

Le viti senza testa GN 632.9 sono realizzate in plastica; questo materiale le rende leggere, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti.

Si utilizzano con gli spintori GN 631, GN 631.2 e GN 631.5 per esercitare serraggio e compressione.
Insieme allo spintore, il puntale a sfera forma uno snodo sferico che si adatta a superfici di presa irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre evita di trasferire il movimento di rotazione alla superficie di presa durante il serraggio.

Il diametro d2 della sfera è inferiore al diametro della filettatura; questo consente di avvitare la vite senza testa sul lato della sfera.

Il puntale a sfera si incastra saldamente nello spintore, ma se necessario può essere rimosso.

Specifiche

PlasticaPA, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • neroSWSW, RAL 9005, finitura matt
  • grigioGRGR, RAL 7040, finitura matt

RoHS

Accessorio

GN 631 Spintori (Plastica)
GN 631.2 Spintori (NBR)
GN 631.5 Spintori (Acciaio INOX)

Nascondi disegno tecnico
GN 632.9 Viti senza testa, plastica, con perno sferico, per spintori disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2A/F
M 63040504,52
M 840506363

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale

Colore
grigio
nero
Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale

Colore
grigio
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,56 €
più IVA 0,11 €
lordo 0,67 €
ELESA Code: 317901-C33
Descrizione: GST-M6x30-SB-C33
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 969 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 1929 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 1930 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 632.9-M6-30-PA-GRGN 632.9-M6-30-PA-SWGN 632.9-M6-40-PA-GRGN 632.9-M6-40-PA-SWGN 632.9-M6-50-PA-GRGN 632.9-M6-50-PA-SWGN 632.9-M8-40-PA-GRGN 632.9-M8-40-PA-SWGN 632.9-M8-50-PA-GRGN 632.9-M8-50-PA-SWGN 632.9-M8-63-PA-GRGN 632.9-M8-63-PA-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico