JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.2 Tasselli per cave a T Accessori per sistemi di profilati, con lamiera in acciaio per molle

Foto

GN 506.2 Tasselli per cave a T
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tasselli per cave a T GN 506.2 sono orientabili, ovvero si possono inserire in qualsiasi punto lungo la scanalatura.

La rondella elastica impedisce che il tassello si sposti accidentalmente all'interno della scanalatura; questo è particolarmente vantaggioso in caso di disposizione verticale della guida profilata. Questo modello consente di coprire scanalature di altezze diverse.

I tasselli GN 506.2 possono essere utilizzati ad esempio per fissare le cerniere alle guide profilate disponibili in commercio.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Lamiera in acciaio per molle
Acciaio INOX AISI 301
Saldato a punti


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 506.2 Tasselli per cave a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
ade1e2h1h2h3 -0,1Per scanalatura
di larghezza a
8 ±0,1M 4M 5M 6M 81611,55,88,518
10 -0,1/-0,3M 5M 6M 8-20,513,85,210,21,510

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza tassello a
Filettatura d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,89
più IVA 0,17 €
lordo 1,06 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...