JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.2 T-mutterit Lisävarusteet profiilijärjestelmille, jousiteräslevyllä

Valokuva

GN 506.2 T-mutterit
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 506.2 -T-mutterit voidaan kääntää asentoonsa, toisin sanoen ne voidaan työntää sisään mihin tahansa uran pisteeseen.

Jousialuslevy estää mutteria liikkumasta tahattomasti uran sisällä, mikä on erityisen hyödyllistä silloin, kun profiilikisko asetetaan pystysuoraan. Tämän mallin tärkeä ominaisuus on se, että se sopii erilaisiin uran korkeuksiin.

GN 506.2 -T-muttereita voi käyttää esimerkiksi saranoiden asentamiseen markkinoilta saataviin ekstruusiokiskoihin.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Jousilevy terästä
Ruostumaton teräs AISI 301
pistehitsattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 506.2 T-mutterit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
ade1e2h1h2h3 -0,1uralle
leveys
8 ±0,1M 4M 5M 6M 81611,55,88,518
10 -0,1/-0,3M 5M 6M 8-20,513,85,210,21,510

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Uran leveys a
Kierre d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,89
plus ALV 0,17 €
brutto 1,06 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).