JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.2 Tasseaux Accessoire pour systèmes de profilés, avec ressort en tôle d'acier

Photo

GN 506.2 Tasseaux
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les tasseaux GN 506.2 peuvent être tournés en position c.-à-d. qu'ils peuvent être insérés en tout point le long de la rainure.

La rondelle-ressort empêche l'écrou de se déplacer par inadvertance à l'intérieur de la rainure, ce qui est particulièrement avantageux si le rail profilé est disposé verticalement. La caractéristique exceptionnelle de cette conception réside dans le fait qu'il est possible de compenser différentes hauteurs de rainure.

Par exemple, les tasseaux GN 506.2 peuvent être utilisés pour fixer des charnières sur des rails d'extrusion disponibles dans le commerce.

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


Ressort en tôle d'acier
Inox AISI 301
soudé par points


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 506.2 Tasseaux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
ade1e2h1h2h3 -0,1pour
largeur de rainure a
8 ±0,1M 4M 5M 6M 81611,55,88,518
10 -0,1/-0,3M 5M 6M 8-20,513,85,210,21,510

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,89
plus TVA 0,17 €
brute 1,06 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.