JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 per larghezze delle scanalature 6 / 8, montaggio con tasselli per cave a T GN 506

Foto

GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 Tipo: A - Vite a testa cilindrica DIN 912
Tipo: A - Vite a testa cilindrica DIN 912
GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 Tipo: A - Vite a testa cilindrica DIN 912 GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 Tipo: B - Vite a testa svasata DIN 7991 GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 Tipo: C - Vite a testa bombata con calotta ISO 7380 GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 Tipo: D - Vite a testa cilindrica DIN 7984
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

I kit di montaggio GN 965 consentono di fissare diversi elementi standard ai sistemi di profilati più comuni. Ogni kit comprende un tassello per cave a T GN 506 e una vite.

Specifiche

Tasselli per cave a T GN 506
Acciaio

  • Zincato, passivato blu
  • Sfera / molla
    Acciaio INOX

Viti a testa cilindrica DIN 912
Viti a testa svasata DIN 7991
Viti a testa bombata con cava esagonale ISO 7380
Viti a testa cilindrica DIN 7984

Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 965 Kit di montaggio per sistemi di profilati 30 / 40 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AVite a testa cilindrica DIN 912
BVite a testa svasata DIN 7991
CVite a testa bombata con calotta ISO 7380
DVite a testa cilindrica DIN 7984
Mostra / Nascondi colonne
bndl1
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
k ≈
Lunghezza
di bloccaggio
l2l3s ≈t ≈
306M 41010--... 45122,98,9
306M 412---1 ... 65122,98,9
306M 416---5 ... 105122,98,9
306M 510---... 35122,98,9
306M 51212--1 ... 55122,98,9
306M 51414--3 ... 75122,98,9
306M 516---5 ... 95122,98,9
306M 518---7 ... 115122,98,9
306M 522---11 ... 155122,98,9
306M 6---10... 35122,98,9
306M 61212--1 ... 45122,98,9
306M 6141414-3 ... 65122,98,9
306M 61616--5 ... 85122,98,9
306M 6-18--7 ... 105122,98,9
306M 620---9 ... 125122,98,9
306M 625---14 ... 175122,98,9
408M 41212--... 57154,611,4
408M 414---1 ... 77154,611,4
408M 420---7 ... 137154,611,4
408M 512---... 47154,611,4
408M 51414--1 ... 67154,611,4
408M 516---3 ... 87154,611,4
408M 518---5 ... 107154,611,4
408M 520---7 ... 127154,611,4
408M 522---9 ... 147154,611,4
408M 525---12 ... 177154,611,4
408M 61414-141 ... 57154,611,4
408M 6161616-3 ... 77154,611,4
408M 61818--5 ... 97154,611,4
408M 6-20--7 ... 117154,611,4
408M 622-22-9 ... 137154,611,4
408M 628---15 ... 197154,611,4
408M 814---1 ... 47154,611,4
408M 8161616-3 ... 67154,611,4
408M 818-18-5 ... 87154,611,4
408M 820---7 ... 107154,611,4
408M 828---15 ... 187154,611,4

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza n
Filettatura d
Lunghezza l1 (tipo A)
Lunghezza l1 (tipo B)
Lunghezza l1 (tipo C)
Lunghezza l1 (tipo D)
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,08
più IVA 0,21 €
lordo 1,29 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...