JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.2 Muttern für T-Nuten Zubehör für Profilsysteme, mit Federblech

Produktbild

GN 506.2 Muttern für T-Nuten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Muttern für T-Nuten GN 506.2 sind einschwenkbar, d. h. sie können an beliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden.

Durch das Federblech wird ein unbeabsichtigtes Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung der Profilschiene von großem Vorteil ist. Dabei zeichnet sich diese Ausführung dadurch aus, dass unterschiedliche Nuthöhen überbrückt werden können.

Mit Muttern GN 506.2 können z. B. Scharniere an handelsüblichen Profilschienen befestigt werden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Federblech
Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4310
  • punktgeschweißt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 506.2 Muttern für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
ade1e2h1h2h3 -0,1für Nutbreite a
8 ±0,1M 4M 5M 6M 81611,55,88,518
10 -0,1/-0,3M 5M 6M 8-20,513,85,210,21,510

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite a
Gewinde d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.