Piedini per macchine e piedini di livellamento per varie applicazioni

I piedini di livellamento, detti anche piedini per macchine, sono utilizzati per sostenere e stabilizzare macchine e impianti.

Sono generalmente costituiti da una piastra di appoggio e da un perno filettato e sono disponibili in versione rigida o articolata per pavimenti non perfettamente uniformi.

Applicazioni per i piedini per macchine

I piedini di livellamento vengono utilizzati per stabilizzare macchine, impianti e attrezzature su qualsiasi pavimento. Creano uno spazio tra la superficie di appoggio e il corpo di contenimento o il telaio. La superficie del piedino è progettata per non danneggiare i pavimenti delicati. Inoltre, in genere i diversi modelli sono dotati di tappi protettivi o inserti in gomma.

Ampia scelta di piedini di livellamento

Ganter offre piedini di livellamento come parti standard in numerose versioni per diverse applicazioni:

FAQ - Domande frequenti

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale presa/perno
Materiale di base
Forma della base
Metodo di fissaggio
Diametro piedino (da - a) Diametro piedino
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

Non hai trovato niente? Richieste speciali

FAQ - Domande frequenti

Cosa sono e come funzionano i piedini di livellamento articolati e a base fissa?

I piedini di livellamento articolati e a base fissa sono elementi di montaggio regolabili in altezza costituiti da un perno filettato e da una piastra base. Questi componenti assicurano che le macchine e le attrezzature siano stabili e livellate con precisione, compensando eventuali irregolarità del pavimento. Selezionando i materiali e le versioni più adatti è possibile soddisfare un'ampia gamma di requisiti: dall'elevata capacità di carico alla protezione dalla corrosione, dai requisiti igienici alle proprietà di smorzamento.

Costruzione e funzione dei piedini di livellamento

  • Il perno filettato consente una regolazione precisa dell'altezza: la sua rotazione permette di configurare l'altezza in modo accurato.
  • La piastra base, che può essere fissa o articolata, garantisce un contatto stabile con il pavimento.
  • Con piedini di livellamento articolati, la piastra base si adatta a pendenze e superfici irregolari grazie a uno snodo sferico. Il carico è quindi sostenuto in modo uniforme anche su superfici inclinate.

Ciò consente di configurare le macchine in modo semplice, rapido e sicuro e di effettuare regolazioni flessibili durante il funzionamento. Superfici di montaggio irregolari o in lieve pendenza vengono specificamente compensate, riducendo in modo sensibile lo sforzo necessario per l'allineamento, in particolare in applicazioni di ingegneria meccanica.

Diverse versioni e loro vantaggi pratici

  • Combinazioni di materiali come acciaio, acciaio INOX, plastica o elastomeri consentono di adattare i piedini di livellamento all'ambiente specifico, ad esempio per aumentare la resistenza alla corrosione (come GN 343.6 in acciaio INOX) o per applicazioni igieniche (come GN 19, Hygienic Design).
  • I piedini a disco in plastica (come quelli utilizzati in GN 344 o GN 343.3) offrono proprietà antiscivolo e di attenuazione del rumore, migliorando ulteriormente la stabilità.
  • I modelli con diverse opzioni di montaggio (filettature esterne o interne, fori di fissaggio), come GN 344.9, consentono un'installazione flessibile.

Ad esempio, i piedini di livellamento articolati in plastica certificata ESD (GN 344.2) sono utilizzati in strutture sensibili dal punto di vista elettronico. Le versioni in acciaio INOX garantiscono una lunga durata in ambienti umidi. I modelli con fori di fissaggio offrono maggiore stabilità e resistenza al ribaltamento su pavimenti scivolosi.

Applicazioni tipiche dei piedini di livellamento articolati e a base fissa

  • Livellamento di macchine su pavimenti irregolari
  • Installazione sicura di scaffalature per attrezzature nell'industria alimentare (ad esempio GN 17, a norma FDA)
  • Elemento antivibrante per attrezzature che utilizzano cuscinetti in gomma o piastre base in plastica
  • Livellamento rapido e senza attrezzi delle postazioni di lavoro tramite regolazione eccentrica

I piedini di livellamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire precisione e sicurezza durante l'installazione di macchine e attrezzature. L’ampia varietà di design e materiali consente l’adattamento flessibile a qualsiasi condizione di installazione e permette di evitare lunghe regolazioni durante l'allineamento.

Qual è la differenza tra i piedini di livellamento a base fissa e quelli articolati?

La differenza principale tra i piedini di livellamento a base fissa e quelli articolati risiede nel raggio di movimento e nell'uso previsto:

Piedini di livellamento a base fissa

I piedini di livellamento a base fissa sono robusti e regolabili in altezza.

  • Funzionamento: è possibile regolare l'altezza per livellare, ad esempio, macchine o attrezzature
  • Raggio di movimento: fissi - non possono essere inclinati
  • Uso: su superfici piane
  • Esempio: banchi da lavoro, armadi, macchine su pavimenti industriali lisci

Piedini di livellamento articolati

I piedini di livellamento articolati dispongono di un giunto mobile tra il perno filettato e la piastra base.

  • Funzionamento: si adattano alla superficie
  • Raggio di movimento: possibilità di inclinazione/rotazione
  • Uso: pavimenti irregolari o inclinati
  • Esempio: macchine su pavimenti industriali inclinati

In breve:

Piedini di livellamento a base fissa = regolabili in altezza ma rigidi
Piedini di livellamento articolati = regolabili in altezza + flessibili (si adattano al pavimento)

Quali sono i criteri di selezione da considerare nella scelta dei piedini di livellamento?

I piedini di livellamento articolati e a base fissa sono componenti regolabili con precisione, progettati per la configurazione e il livellamento sicuro di macchine, impianti e attrezzature. I criteri di selezione si basano sui requisiti dell'applicazione specifica e sulle condizioni ambientali. In questo modo è possibile scegliere il piedino di livellamento ideale, articolato o a base fissa, e garantire che l'apparecchiatura sia installata in modo stabile e livellato.

Principali criteri di scelta per i piedini di livellamento

  • Progettazione e principio di funzionamento: occorre stabilire se sono necessari piedini rigidi (a base fissa) o autolivellanti (articolati). I piedini di livellamento articolati compensano pavimenti irregolari o superfici inclinate, il che è particolarmente utile in presenza di aree difficili da raggiungere o di superfici non perfettamente piane.
  • Campo di regolazione e tipo di filettatura: il campo di regolazione richiesto è determinato dalle specifiche di progetto. La disponibilità di numerose dimensioni di filettature e opzioni di montaggio (filettature esterne o interne, fori di fissaggio) consente un adattamento flessibile ai piedini delle macchine e ai profili dei telai.
  • Scelta dei materiali: acciaio, acciaio INOX o plastica; il materiale deve essere scelto in base alle condizioni ambientali. L'acciaio INOX è consigliato per applicazioni che implicano esposizione a liquidi, umidità o corrosione, come nei settori alimentare o farmaceutico. I componenti in plastica e gomma sono utilizzati per proteggere le superfici sensibili e per smorzare vibrazioni e rumore.
  • Proprietà superficiali: occorre considerare modelli dotati di un cuscinetto in gomma antiscivolo o versioni ESD speciali. Aiutano a prevenire le scariche elettrostatiche su apparecchiature sensibili o a garantire un appoggio sicuro su pavimenti scivolosi.
  • Hygienic Design: sono disponibili versioni appositamente certificate per soddisfare specifici requisiti igienici e per camere bianche. Questo aspetto è fondamentale nelle applicazioni alimentari e farmaceutiche, dove la facilità di pulizia e la prevenzione degli accumuli di sporco sono essenziali.
  • Opzioni di installazione: è possibile scegliere tra versioni con o senza fori di fissaggio. I fori di fissaggio forniscono un supporto aggiuntivo, soprattutto in presenza di carichi dinamici o in ambienti con vibrazioni elevate.

Vantaggi tecnici pratici

La macchina può essere posizionata in sicurezza e livellata in modo efficiente selezionando con cura gli opportuni piedini di livellamento articolati o a base fissa. Questo semplifica l'installazione e garantisce un processo di messa in funzione senza problemi, anche su pavimenti industriali irregolari. Nella produzione quotidiana, ciò aumenta l'affidabilità operativa e assicura una configurazione stabile e duratura: condizioni ideali per un funzionamento regolare della macchina.

Applicazioni dei piedini di livellamento articolati e a base fissa

  • Macchine industriali e di produzione
  • Apparecchiature e sistemi di laboratorio in ambienti sensibili
  • Attrezzature per movimentazione di materiali, sistemi di trasporto e attrezzature che vengono spostate da una posizione all'altra
  • Alloggiamenti di apparecchiature con requisiti specifici in fatto di igiene, attenuazione del rumore o protezione ESD

Ciò consente di adattare la configurazione alle particolari esigenze di ogni applicazione, di effettuare regolazioni precise e di migliorare allo stesso tempo la sicurezza e l'efficienza.

Quali sono i materiali utilizzati per i piedini di livellamento articolati e a base fissa?

I piedini di livellamento articolati e a base fissa sono disponibili a scelta in acciaio, acciaio INOX e plastica. Ogni materiale offre vantaggi specifici che facilitano l'adattamento a diversi ambienti secondo le necessità e garantiscono una maggiore sicurezza, una durata superiore e una manutenzione più semplice.

Panoramica delle opzioni di materiale

  • Acciaio: l'acciaio viene utilizzato in molti piedini di livellamento, come GN 343.1, GN 343.2, GN 6311.4, GN 339 e GN 40.
  • Acciaio INOX: l'acciaio INOX è utilizzato per applicazioni complesse con elevati requisiti di igiene o di resistenza alla corrosione, come nei modelli GN 343.5, GN 343.6, GN 6311.6, GN 344.5, GN 345.5, GN 41, GN 44, GN 17, GN 18 e GN 19.
  • Plastica: la plastica può essere utilizzata come materiale di base o per il gruppo completo, ad esempio nei modelli GN 343.3, GN 343.4, GN 343.9, GN 344, GN 345, GN 445 e nelle varianti corrispondenti con filettature interne e fori di fissaggio.

Vantaggi delle versioni in acciaio

  • Elevata stabilità e rigidità per le strutture di macchine per impieghi medio-pesanti
  • Costi contenuti per applicazioni standard
  • Soluzione ideale per ambienti asciutti e non corrosivi

Consente dunque di eseguire installazioni robuste in modo rapido ed economico; per applicazioni come macchine utensili o attrezzature per interni.

Vantaggi delle versioni in acciaio INOX

  • Eccellente resistenza alla corrosione in ambienti umidi o corrosivi
  • Varianti Hygienic Design (GN 19, GN 20) per applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico e delle camere bianche
  • Manutenzione minima e facilità di pulizia

Garantisce una configurazione della macchina sempre sicura e una pulizia igienica anche in condizioni difficili. I piedini di livellamento in acciaio INOX sono ideali per apparecchiature di lavorazione in impianti di produzione alimentare o per servizi igienici.

Vantaggi delle versioni in plastica

  • Peso ridotto
  • Assenza di corrosione, resistenza a molte sostanze
  • Vantaggi in termini di costi grazie ad attrezzature e macchinari leggeri

La scelta del materiale giusto ottimizza l’adattamento a specifiche esigenze e migliora l'affidabilità operativa delle macchine. In questo modo, è possibile scegliere sempre la soluzione migliore per a qualsiasi applicazione.

Quali sono i vantaggi dei piedini di livellamento con elemento antivibrante nelle applicazioni industriali?

Piedini di livellamento articolati e a base fissa con elemento antivibrante riducono in modo affidabile la trasmissione delle vibrazioni tra le macchine e il terreno sottostante. Ciò consente un funzionamento regolare e impedisce che le vibrazioni vengano trasmesse al pavimento del locale o alle attrezzature adiacenti. In questo modo è possibile utilizzare con maggiore precisione eventuali strumenti di misura o componenti di macchine sensibili e proteggere singoli componenti da movimenti indesiderati.

Vantaggi dei piedini di livellamento con elemento antivibrante

  • Minore trasmissione delle vibrazioni: gli elementi di ammortizzazione dei piedini contribuiscono ad assorbire le vibrazioni. Questo riduce i livelli di rumore e migliora la stabilità della macchina.
  • Protezione di componenti elettronici e di precisione: cuscinetti, sensori e sistemi di controllo beneficiano di una riduzione dei carichi di vibrazione. Ciò permette di ottenere risultati di lavorazione di qualità superiore sulle stazioni di misura o sulle macchine CNC.
  • Prevenzione dei danni alle pavimentazioni: gli elementi di ammortizzazione proteggono la macchina, la superficie su cui poggia e gli eventuali rivestimenti sensibili.
  • Maggiore sicurezza sul lavoro: la riduzione delle vibrazioni garantisce che le viti di montaggio non possano allentarsi autonomamente. Questo migliora l'affidabilità operativa nel corso delle attività industriali quotidiane.

I piedini di livellamento articolati e a base fissa sono compatibili con i piedini delle macchine esistenti?

Nella maggior parte dei casi, i piedini di livellamento della gamma di prodotti Ganter possono essere facilmente combinati con i piedini delle macchine esistenti. A questo scopo, Ganter offre un'ampia scelta di filettature di connessione, boccole filettate, perni filettati e dimensioni della piastra base. In genere, ciò consente di selezionare l'elemento di collegamento giusto per la propria soluzione e di utilizzarlo immediatamente. Per garantire la compatibilità, è essenziale che la filettatura di montaggio e le dimensioni della base corrispondano al montaggio dei piedini della macchina esistente.

Test di compatibilità per i piedini di livellamento

  • Controllare il formato della filettatura: Ganter offre filettature metriche e, in alcuni casi, in pollici per adattarsi in modo flessibile a diversi tipi di connessione.
  • Osservare le dimensioni dei fori di fissaggio: molti modelli (ad esempio, GN 344.9, GN 345.9, GN 445.9, o GN 245, GN 247) sono dotati di Fori di fissaggio o alette di fissaggio, che consentono un fissaggio sicuro a pannelli o telai esistenti.
  • Scegliere il materiale e il design più adatti alle proprie esigenze. La famiglia di prodotti offre versioni in acciaio INOX, in plastica e speciali per ambienti igienici, applicazioni ESD o protezione dalla corrosione.

Vantaggi pratici e gestione

Grazie all'ampia gamma di dimensioni, opzioni di montaggio e combinazioni di materiali, è possibile realizzare praticamente qualsiasi configurazione di macchina. Ciò facilita l’installazione delle macchine in modo che risultino stabili e livellate, anche se le staffe di montaggio esistenti sono già in posizione o devono essere ricondizionate.

I piedini di livellamento Ganter sono ideali per l'uso in progetti di retrofit o aggiornamento o per la sostituzione di piedini delle macchine usurati, in quanto la compatibilità con le dimensioni industriali standard è generalmente garantita.

Come scegliere la dimensione e il tipo di piedino di livellamento più adatti alla propria applicazione?

Per scegliere piedini di livellamento della dimensione e del tipo corretti, è necessario adottare un approccio sistematico. In primo luogo, occorre considerare le condizioni della sede di installazione, i requisiti della macchina o del dispositivo ed eventuali criteri specifici per l'applicazione. Questo aiuterà a individuare il prodotto giusto in modo rapido e affidabile e ad evitare di operare una scelta sbagliata.

Criteri di selezione dei piedini di livellamento

  • Capacità di carico e peso della macchina: definire il peso totale che deve essere supportato. Scegliere quindi le dimensioni e la versione in modo che la capacità di carico per piedino sia sufficiente.
  • Condizioni del pavimento: verificare la presenza di superfici irregolari, pendenze o pavimenti sensibili. I piedini di livellamento articolati compensano in modo flessibile le superfici irregolari e garantiscono stabilità.
  • Requisiti del materiale: selezionare il materiale in base all'ambiente di applicazione: acciaio per applicazioni standard, acciaio INOX per un'elevata resistenza alla corrosione o per requisiti igienici, piedini in plastica per apparecchiature più leggere o dove è richiesta la resistenza a sostanze chimiche
  • Regolazione dell'altezza/intervallo di regolazione: assicurarsi di verificare l'intervallo di regolazione richiesto.
  • Installazione: occorre un foro di fissaggio per ancorare il piedino in posizione ed evitare che scivoli oppure è sufficiente installare semplicemente il piedino sulla macchina?
  • Hygienic Design: per ambienti con requisiti igienici elevati, optare per piedini di livellamento in acciaio INOX appositamente progettati, come GN 19 o GN 20, in modo da garantire una facile pulizia.

Quali sono i piedini di livellamento articolati o a base fissa idonei ad ambienti con alti livelli di vibrazioni o carichi dinamici?

I piedini di livellamento della gamma di prodotti Ganter possono essere opportunamente configurati per ambienti con elevati livelli di vibrazioni o carichi dinamici selezionando in modo specifico i modelli con componenti antivibranti o con combinazioni di materiali idonee. La scelta del modello giusto migliora la stabilità e protegge sia il macchinario che la superficie. Ciò garantisce un funzionamento stabile anche in presenza di forti fluttuazioni di carico e vibrazioni.

Principali criteri di scelta per i piedini di livellamento soggetti a vibrazioni

  • I cuscinetti in gomma o i componenti in elastomero sulla piastra base riducono efficacemente le vibrazioni e la trasmissione del rumore.
  • I modelli con base antivibrante o antiscivolo assicurano la stabilità delle attrezzature e dei macchinari anche in presenza di carichi dinamici.
  • Il progetto deve prevedere combinazioni di materiali durevoli, come piastre base in plastica con perni filettati in metallo, o versioni interamente in acciaio INOX per una maggiore robustezza e un’elevata resistenza alla corrosione.
  • I fori di fissaggio consentono di fissare i piedini di livellamento al pavimento e di evitare in modo affidabile che si spostino a causa delle vibrazioni.
  • L'ampio intervallo di regolazione del perno filettato consente un livellamento flessibile, anche quando l'area di installazione richiede spazio per i movimenti.

Cosa significa in pratica?

Scegliendo con cura i piedini di livellamento con elementi antivibranti, come quelli dotati di un cuscinetto in gomma integrato, un sistema di smorzamento delle vibrazioni e fori di fissaggio, è possibile prevenire vibrazioni indesiderate della macchina, ridurre i livelli di rumorosità e proteggere i componenti portanti dall'affaticamento dei materiali. Ciò consente di utilizzare le attrezzature in modo pratico e sicuro, anche in ambienti difficili e con vibrazioni elevate.

Quali standard soddisfano i piedini di livellamento Ganter?

A seconda della versione, i piedini di livellamento articolati e a base fissa di Ganter sono conformi a diversi standard e specifiche, che riguardano in particolare requisiti di igiene, proprietà dei materiali e certificazioni. Per molti prodotti appartenenti alla famiglia dei piedini di livellamento sono disponibili versioni speciali progettate per applicazioni conformi agli standard industriali.

Standard e certificazioni principali per i piedini di livellamento Ganter

  • Standard igienici: per i settori con requisiti igienici rigorosi (ad esempio, l'industria alimentare e la tecnologia medica), Ganter offre piedini di livellamento come GN 17, GN 18, GN 19, GN 20 e GN 24. Questi prodotti rispettano i principi di Hygienic Design e sono certificati secondo lo standard 3-A Sanitary Standard e il test DGUV, inoltre sono a norma FDA (idonei al contatto con gli alimenti secondo gli standard statunitensi). Ciò consente di installare le macchine in ambienti sensibili in modo sicuro e conforme alle norme.
  • Standard relativi ai materiali: le versioni in acciaio INOX - ad esempio, GN 17, GN 18, GN 19, GN 20, GN 24, GN 21, GN 23, GN 44, GN 45, GN 41 e GN 43 - sono realizzate in leghe di alta qualità come AISI 304 o AISI 316L. Questi componenti garantiscono pertanto resistenza alla corrosione e affidabilità in ambienti difficili.
  • Requisiti speciali: modelli come GN 344.2 e GN 344.7 sono disponibili in versioni antistatiche ESD, progettate per l'uso in aree potenzialmente esplosive o elettrosensibili. Soddisfano i requisiti standard di protezione contro le scariche elettrostatiche.

Cosa significa in pratica?

Chiunque abbia la necessità di attenersi a norme e standard può scegliere i piedini di livellamento articolati o a base fissa di Ganter che soddisfano specifici requisiti industriali. Ciò garantisce che i sistemi funzionino in modo sicuro e conforme alle normative, ad esempio nella produzione alimentare, nelle camere bianche o nelle applicazioni mediche.

Panoramica dei prodotti idonei e dei loro benefici

  • GN 19, GN 20, GN 24: Hygienic Design, certificazione 3-A, certificazione con test DGUV, a norma FDA. Ideali per ambienti con requisiti igienici rigorosi.
  • GN 17, GN 18, GN 21, GN 23, GN 41, GN 44, GN 45: acciaio INOX, elevata resistenza alla corrosione, per ambienti difficili e umidi.
  • GN 344.2, GN 344.7: versione certificata ESD, per la protezione dalle scariche elettrostatiche.

Raccomandazioni

Nella scelta dei piedini di livellamento, occorre tenere conto degli standard e dei requisiti per i materiali previsti dal proprio settore. Per cercare specifici piedini di livellamento certificati o igienici, è possibile utilizzare il filtro prodotti sul sito Web di Ganter. Ciò consente di installare o riadattare sistemi e attrezzature in modo comodo, sicuro ed efficiente.

I piedini di livellamento articolati e a base fissa possono essere personalizzati per soddisfare esigenze specifiche dei clienti?

Su richiesta, Ganter può anche fornire perni con lunghezze personalizzate, filettature alternative o geometrie specifiche della piastra base per molti dei suoi piedini di livellamento articolati e a base fissa. Contattare direttamente l’assistenza Ganter per qualsiasi esigenza.

Esistono piedini di livellamento con certificazione EHEDG, 3-A o DGUV?

Sì, questi piedini di livellamento esistono e vengono persino offerti come prodotti standard in Hygienic Design.

Piedini di livellamento con certificazione EHEDG + 3-A + DGUV

Un tipico esempio è la serie GN 20

Questa combinazione è effettivamente disponibile, soprattutto per le versioni con fori di fissaggio (tipo B).
Nota tecnica importante:

  • Con foro di fissaggio → EHEDG + 3-A + DGUV
  • Senza foro di fissaggio → 3-A + DGUV

Motivazione: EHEDG richiede un'installazione definita e a tenuta stagna per evitare spazi morti.

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico