GN 8620 Sauterelles de puissance Aluminium, pneumatique

Sauterelles de puissance GN 8620: Aluminium, pneumatique
Type: S - Avec bras de serrage

Description du produit

Les sauterelles de puissance GN 8620 permettent de maintenir et de positionner des pièces, telles que des panneaux de tôle, dans le cadre de processus de soudage automatisés, ou de saisir et de maintenir des pièces dans des mécanismes de transfert et de montage. Le bras de serrage transmet la force de tension ou de serrage, générée par un système pneumatique ou via le mécanisme de levier manuel à la pièce. Le mouvement de pivotement rapide permet d'obtenir des temps de cycle courts. L'amortissement pneumatique en fin de course garantit un mouvement fluide et en douceur.

L'angle d'ouverture du bras de serrage peut être réglé ou limité dans n'importe quelle position. Les positions de fin de course sont détectées par des capteurs intégrés au mécanisme interne et ne nécessitent aucun réglage. L'ensemble du mécanisme est logé dans un boîtier en aluminium qui le protège de la saleté et des projections d'eau. Une longue durée de vie est garantie par le boîtier renforcé et optimisé en termes de poids, ainsi que par les roulements à aiguilles et les articulations de haute qualité qui composent le mécanisme interne.

Spécifications

Boîtier
Aluminium


Arbre carré
Acier, nitruré


Vérin pneumatique à double action
Plage de pression de 2 à 8 bar


Capteur inductif
Zinc moulé sous pression


Bras de serrage pour type S
Aluminium, anodisé, couleur naturelle
Pièce de serrage, acier, zingué, bleu passivé


RoHS

Accessoire

DIN 6325 Goupilles de positionnement
DIN 7979 Goupilles de positionnement
GN 330 Câbles avec raccord de gaine (4 pôles, 5 ou 10 mètres de long)

Masquer schéma technique
GN 8620 Sauterelle de puissance, aluminium, pneumatique schéma

Options d'article/Tableau

Type

SAvec bras de serrage
OSans bras de serrage

Sortie de connecteur

PPNP
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
Maxi
de serrage maxi
à 5 bar
en Nm
FS
Force de serrage
à r
à 5 bar
en N ≈
FH
Capacité de retenue
à r
en N
a ±0,05b1b2b3b4b5dh1
max.
h2
255053080033,55334,5463436G 1/8210130
4013011103240475533,5484034,5G 1/8260162,5
6339027001041071,57851,5534654G 1/4332,5212
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
h3h4 ±0,05h5 +0,1/0k1k2k3k4l1l2l3l4 ±0,1nrs
Carré
25281784444,51324360446 H79312
404025844,4431766283608 H711716
635536,597,51277,52291061129312 N914422

Configuration et prix

Taille
Type


Sortie de connecteur

Taille
Type


Sortie de connecteur

Dimensions de fixation et de montage

Lors du montage, tous les trous présents sur le côté concerné doivent être utilisés pour les vis de fixation et les goupilles de positionnement. Pour le montage latéral, à la place du positionnement à l'aide des goupilles de positionnement, il est possible d'utiliser une clavette parallèle dans la rainure prévue à cet effet afin de permettre un réglage parallèle en liaison avec les trous de montage oblongs situés sur le côté application.

Les raccords pneumatiques sont situés à l'avant et à l'arrière. Les raccords qui ne sont pas nécessaires sont obturés à l'aide des bouchons filetés.

f2b8ad99-8520-4706-8dc9-83cf20a524ce
6eac4332-c04b-41eb-8a74-e43324908bf4
0ca8dad5-a9fa-431a-8965-7cebf8e7e106

Exemple d'application

9b4dea14-da1f-467a-a4c6-ed57392de917

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
382,69 €
plus TVA 72,71 €
brute 455,40 €
Poids: 1,680 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 4 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 5 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 8620-25-S-PGN 8620-25-O-PGN 8620-40-S-PGN 8620-40-O-PGN 8620-63-S-PGN 8620-63-O-P

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique