Description du produit
Les indicateurs de niveau d'huile GN 541 sont pratiquement indestructibles. Même avec un couple élevé, il n'existe aucun risque de rupture.
Ces indicateurs de niveau d'huile peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. La pression maximum autorisée dépend des conditions d'utilisation (c'est à dire de la température) et la taille du réservoir. Les résultats des tests sont disponibles
Spécifications
- Plastique
Polyamide transparent (PA 6-T)- résistant au vieillissement
- grande résistance mécanique,
mais ne convient pas à l'alcool - résistant aux températures jusqu'à 100 °C
- résistant aux solvants,
mais ne convient pas à l'alcool
- Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)
- Réflecteur
Aluminium
couleur naturelle, anodisé
RoHS