GN 541.2 Indicateurs de niveau d'huile Plastique transparent, étanchéité par chevauchement, avec effet prismatique

Indicateurs de niveau d'huile GN 541.2: Plastique transparent, étanchéité par chevauchement, avec effet prismatique
Original design
code: HFTX.PR

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 541.2 sont pratiquement indestructibles. Par conséquent, ils sont conçus pour être relativement minces.

Ces indicateurs de niveau d'huile sont équipés d'un hublot transparent créant un effet "œil-de-chat" pour visualiser le niveau d'huile plus clairement quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de ce système est évident en cas de manque ou de trop-plein, ou pour surveiller le niveau dans des conditions défavorables.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 541.2 peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Les résultats des tests sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Plastique

  • polyamide transparent (PA 6-T)
  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430
Douilles de soudure GN 7490

Masquer schéma technique
GN 541.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, étanchéité par chevauchement, avec effet prismatique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2scouple de
serrage recommandé
en Nm
9G 1/418106152...3
11G 3/8227,57193...5
14G 1/22610,58224...6
20G 3/431,510,59276...8
25G 1401110348...10

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,54
plus TVA 0,29 €
brute 1,83 €
ELESA Code: 13652
Description: HFTX.9/PR-1/4
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
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
Disponibilité des stocks

  • 524 pièces livrables en 1-2 jours
  • 3949 pièces livrables en 3-7 jours
  • 7374 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 7375 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 541.2-9-G1/4GN 541.2-11-G3/8GN 541.2-14-G1/2GN 541.2-20-G3/4GN 541.2-25-G1

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique