GN 3441 Plaque d'assise Plastique

Plaque d'assise GN 3441: Plastique
Original design LS.A
Type: A - Sans tampon en caoutchouc
N° d'identification: 1 - Arrondi, lisse
Matériau / Couleur: KAS - Plastique, polyamide (PA), noir mat
VD
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les plaques de base GN 3441 en plastique sont légères, résistantes à la corrosion et isolées électriquement. Elles sont utilisées avec les goujons filetés GN 3440 ou les rotules radiales GN 3440.1 pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau.

Grâce à la forme de la plaque de base, la charge est répartie sur une large surface ; combinée à un plastique de haute qualité, cela permet d'obtenir une capacité de charge statique élevée.

Les goujons filetés ou les rotules radiales peuvent être installés à l'aide d'un maillet à tête souple ou d'une presse. À la livraison, les trous de montage de la plaque de base sont protégés par un mince film en plastique qui peut être aisément transpercé ou perforé.

Les capacités de charge statique indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif ; les dépasser peut entraîner une déformation ou une défaillance des composants.

Spécifications

Plaque de base

  • Plastique, polyamide (PA), noir matKAS

    • Renforcé de fibre de verre
    • Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
  • visible à l’œil nu, bleu, RAL 5005, finition matVDB
    pour N° d'identification 1 / 2 / 3

    • Renforcé de fibre de verre
    • Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
    • Matériau conforme aux exigences de la FDA
    • Visible à l'œil nu
    • RAL 5005
  • Plastique, polypropylène (PP), noir matKPS
    pour N° d'identification 1 / 3
    Température de fonctionnement : -0 à +80 °C


Tampon en caoutchouc pour type AG

  • Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
    pour les matériaux KAS et VDB
  • Caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)
    pour le matériau KPS
  • Dureté de 70 Shore A
  • Noir

RoHS

Accessoire

Goujons filetés GN 3440 (Acier / inox)
Goujons filetés GN 3440 (Plastique)
Rotules radiales GN 3440.1 (Plastique)

Masquer schéma technique
GN 3441 Plaque de base, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans tampon en caoutchouc
AGAvec tampon en caoutchouc

N° d'identification

1Arrondi, lisse
2Arrondi, épaulé
3Arrondi, épaulé, avec trous de montage
4En forme de goutte, épaulé, avec trous de montage
Afficher/Masquer colonnes
N° d'identificationd1
KAS / VDB

KPS
d2bd3l1l2k1k2Charge statique
en kN
(voir informations)
125-14--124--7
132-14--155--9
1404014--175,5--13
1505014--196,5--13
1606014--248,5--14
160-24--248,5--18
260-14--24---14
260-24--24---18
280-14--2423--16
280-24--2423--18
2100-14--2423--18
2100-24--2423--25
2125-24--4623--28
380-14-8,5242354-16
3808024-8,5242354-18
3100-14-12,5242370-18
310010024-12,5242370-25
3125-24-12,5462395-28
460-1496,58,52114501814
480-1413010,52214702516

Configuration et prix

Diamètre d1 (KAS /VDB)
Diamètre d1 (KPS)
Diamètre d2
Type


N° d'identification




Matériau / Couleur



Diamètre d1 (KAS /VDB)
Diamètre d1 (KPS)
Diamètre d2
Type


N° d'identification




Matériau / Couleur



Compatibilité / Instructions de montage

32932e11-c4fc-4db4-bf70-6b996b39bfe2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,56
plus TVA 0,11 €
brute 0,67 €
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Disponibilité des stocks

  • 22 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 23 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 3441-25-14-A-1-KASGN 3441-25-14-AG-1-KASGN 3441-25-14-A-1-VDBGN 3441-25-14-AG-1-VDBGN 3441-32-14-A-1-KASGN 3441-32-14-AG-1-KASGN 3441-32-14-A-1-VDBGN 3441-32-14-AG-1-VDBGN 3441-40-14-A-1-KASGN 3441-40-14-AG-1-KASGN 3441-40-14-A-1-VDBGN 3441-40-14-AG-1-VDBGN 3441-40-14-A-1-KPSGN 3441-40-14-AG-1-KPSGN 3441-50-14-A-1-KASGN 3441-50-14-AG-1-KASGN 3441-50-14-A-1-VDBGN 3441-50-14-AG-1-VDBGN 3441-50-14-A-1-KPSGN 3441-50-14-AG-1-KPSGN 3441-60-14-A-1-KASGN 3441-60-14-AG-1-KASGN 3441-60-14-A-1-VDBGN 3441-60-14-AG-1-VDBGN 3441-60-14-A-1-KPSGN 3441-60-14-AG-1-KPSGN 3441-60-24-A-1-KASGN 3441-60-24-AG-1-KASGN 3441-60-24-A-1-VDBGN 3441-60-24-AG-1-VDBGN 3441-60-14-A-2-KASGN 3441-60-14-AG-2-KASGN 3441-60-14-A-2-VDBGN 3441-60-14-AG-2-VDBGN 3441-60-24-A-2-KASGN 3441-60-24-AG-2-KASGN 3441-60-24-A-2-VDBGN 3441-60-24-AG-2-VDBGN 3441-80-14-A-2-KASGN 3441-80-14-AG-2-KASGN 3441-80-14-A-2-VDBGN 3441-80-14-AG-2-VDBGN 3441-80-24-A-2-KASGN 3441-80-24-AG-2-KASGN 3441-80-24-A-2-VDBGN 3441-80-24-AG-2-VDBGN 3441-100-14-A-2-KASGN 3441-100-14-AG-2-KASGN 3441-100-14-A-2-VDBGN 3441-100-14-AG-2-VDBGN 3441-100-24-A-2-KASGN 3441-100-24-AG-2-KASGN 3441-100-24-A-2-VDBGN 3441-100-24-AG-2-VDBGN 3441-125-24-A-2-KASGN 3441-125-24-AG-2-KASGN 3441-125-24-A-2-VDBGN 3441-125-24-AG-2-VDBGN 3441-80-14-A-3-KASGN 3441-80-14-AG-3-KASGN 3441-80-14-A-3-VDBGN 3441-80-14-AG-3-VDBGN 3441-80-24-A-3-KASGN 3441-80-24-AG-3-KASGN 3441-80-24-A-3-VDBGN 3441-80-24-AG-3-VDBGN 3441-80-24-A-3-KPSGN 3441-80-24-AG-3-KPSGN 3441-100-14-A-3-KASGN 3441-100-14-AG-3-KASGN 3441-100-14-A-3-VDBGN 3441-100-14-AG-3-VDBGN 3441-100-24-A-3-KASGN 3441-100-24-AG-3-KASGN 3441-100-24-A-3-VDBGN 3441-100-24-AG-3-VDBGN 3441-100-24-A-3-KPSGN 3441-100-24-AG-3-KPSGN 3441-125-24-A-3-KASGN 3441-125-24-AG-3-KASGN 3441-125-24-A-3-VDBGN 3441-125-24-AG-3-VDBGN 3441-60-14-A-4-KASGN 3441-60-14-AG-4-KASGN 3441-80-14-A-4-KASGN 3441-80-14-AG-4-KAS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique