GN 3017.5 Colliers de serrage filaires Acier

Colliers de serrage filaires GN 3017.5: Acier

Description du produit

Les colliers à ressort GN 3017.5 servent à fixer les tuyaux sur les raccords cannelés et les mamelons pour tuyaux utilisés dans les applications basse pression.

La pression exercée par le fil métallique courbé sur le matériau souple du tuyau assure un raccordement parfaitement étanche. Pour installer le collier à ressort, il suffit d'appuyer sur les deux branches opposées à l'aide d'une pince afin de l'ouvrir.

Spécifications

AcierST
Zingué


RoHS

Sur demande

  • Plages de serrage supplémentaires
  • Autres matériaux
Masquer schéma technique
GN 3017.5 Colliers à ressort, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension nominale

Plage de serrage Ø
d2h
max.
VE*
6,15,8...6,40,9525
6,86,6...70,9525
7,37...7,50,9525
7,67,3...7,80,9525
8,17,8...8,30,9525
8,68,3...8,815,525
9,18,8...9,315,525
9,69,3...9,915,525
10,19,8...10,415,525
10,710,4...111,26,325
11,311...11,61,26,325
11,911,6...12,31,26,325
12,812,1...13,11,26,325
13,312,9...13,61,57,325
13,713,3...14,11,57,325
1413,6...14,41,57,325
14,814,4...15,11,57,325
15,614,8...15,91,57,325
15,815,5...16,21,88,425
16,415,9...16,81,88,425
17,316,8...17,71,88,425
18,217,7...18,71,99,125
19,218,7...19,629,110
20,219,6...20,629,110
21,220,6...21,629,110
22,121,5...22,629,110
22,622...23,12,210,710
23,122,5...242,210,710
24,223,5...24,72,210,710
25,224,4...262,210,710
25,825,1...26,42,210,710
26,825,8...27,42,511,410
27,526,7...28,12,511,410
28,727,9...29,42,511,410
3029,3...30,92,511,410
31,330,4...322,511,410
32,732...34,12,812,810
34,133,2...34,82,812,810
3533,9...35,72,812,810
35,634,6...36,431410
37,236,2...3831410
38,837,7...39,73145
4038...413145
40,539,4...41,43145
42,941...443,214,85
44,442,5...45,53,214,85
4644...473,214,85
4746...493,214,85
49,848,4...50,93,215,95
5250,6...53,23,215,95
*VE = unités de conditionnement

Configuration et prix

Diamètre d1
Matériau

Diamètre d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,11 €
plus TVA 0,02 €
brute 0,13 €
Unité d'emballage: 25 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 681 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 682 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 3017.5-6,1-STGN 3017.5-6,8-STGN 3017.5-7,3-STGN 3017.5-7,6-STGN 3017.5-8,1-STGN 3017.5-8,6-STGN 3017.5-9,1-STGN 3017.5-9,6-STGN 3017.5-10,1-STGN 3017.5-10,7-STGN 3017.5-11,3-STGN 3017.5-11,9-STGN 3017.5-12,8-STGN 3017.5-13,3-STGN 3017.5-13,7-STGN 3017.5-14-STGN 3017.5-14,8-STGN 3017.5-15,6-STGN 3017.5-15,8-STGN 3017.5-16,4-STGN 3017.5-17,3-STGN 3017.5-18,2-STGN 3017.5-19,2-STGN 3017.5-20,2-STGN 3017.5-21,2-STGN 3017.5-22,1-STGN 3017.5-22,6-STGN 3017.5-23,1-STGN 3017.5-24,2-STGN 3017.5-25,2-STGN 3017.5-25,8-STGN 3017.5-26,8-STGN 3017.5-27,5-STGN 3017.5-28,7-STGN 3017.5-30-STGN 3017.5-31,3-STGN 3017.5-32,7-STGN 3017.5-34,1-STGN 3017.5-35-STGN 3017.5-35,6-STGN 3017.5-37,2-STGN 3017.5-38,8-STGN 3017.5-40-STGN 3017.5-40,5-STGN 3017.5-42,9-STGN 3017.5-44,4-STGN 3017.5-46-STGN 3017.5-47-STGN 3017.5-49,8-STGN 3017.5-52-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique