GN 148 Pieds de machine avec élément amortisseur de vibrations

Pieds de machine GN 148: avec élément amortisseur de vibrations
Type: A - avec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113)

Description du produit

Les pieds de machine GN 148 sont conçus pour isoler les machines et unités lourdes contre les vibrations.

Cela a un impact positif sur la durée de vie des machines et réduit également la pollution sonore.

La structure est telle que les forces horizontales sont également absorbées.

La conception avec système anti-arrachement (type 2) protège les pieds de machine de toute détérioration résultant de la traction d'une charge trop importante.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Élément amortisseur de vibrations
Caoutchouc naturel (NR)

  • vulcanisé
  • Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    • souple43
    • moyenne57
    • dur68

Tôle d'acier / Insert fileté
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Accessoire

GN 148.2 Tampons en caoutchouc

Masquer schéma technique
GN 148 Pieds de machine avec élément amortisseur de vibrations schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113)
Bavec bride à quatre trous (d1 = 113 / 126)

N° d'identification

1sans système anti-arrachement
2avec système anti-arrachement
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4
Type A
d5
Type B
h1h2b
Type A
l1
Type A
l2
Type B
m1
Type A
m2
Type B
60M 10789-30278128-110-
90M 1210613-393110170-140-
113M 1615012,512,5524150216168184132
126M 20177-13634--184-150

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type


N° d'identification


Dureté



Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type


N° d'identification


Dureté



Termes

63141269-0bdb-4cce-994c-52e33a010e71

F1 = charge statique dans le sens vertical (pression)
F2 = charge statique dans le sens horizontal (poussée latérale)
s1 = Compression dans le sens vertical (excursion du ressort) sous une charge de F1
s2 = Compression dans le sens horizontal (excursion du ressort) sous une charge de F2

Rigidité R : la charge qui provoque la compression des éléments amortisseurs de 1 mm (dureté du ressort)

Équation calculer la rigidité : R = F/S

Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour déterminer le degré d'isolation en fonction de la fréquence des interférences, conformément au principe décrit à la page XYZ.

Les renseignements concernant la capacité de charge sont fournis à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En règle générale, ces indications ne sauraient tenir lieu de garantie de qualité. C'est à l'utilisateur de déterminer au cas par cas si un produit est adapté à une application donnée.

Afficher/Masquer colonnes
d1Hardness 
in Shore
max. static load F1 in NStiffness R1 in  N/mmmax. compression s1 in mmmax. static load F2 in NStiffness R2 in N/mmmax. compression s2 in mm
604311003403,223007703
605717505503,2340011303
606828009303400011303
904315004303,530007504
905728008003,5500013303,75
9068450012903,5700018703,75
11343350010003,5450012903,5
11357650018603,5750021403,5
113681000028603,51100031403,5
12643750021403,5900025703,5
126571250035703,51500042903,5
126681900053403,52250064303,5

Exemple d'application

37ecdede-bdd8-4553-96e8-3197ea4a6667

Guide de choix des éléments antivibratoires

Pour bien choisir la pièce standard destinée à amortir les vibrations, il convient tout d'abord de comprendre les termes ci-dessous :

La fréquence perturbatrice est la fréquence émise par la machine, par exemple le nombre de coups par minute, mesuré en Hertz, ou la vitesse de rotation de l'arbre principal, mesurée en tours par minute.

La charge statique (exprimée en Newtons) est la charge exercée sur chaque élément antivibratoire. Le poids total d'une machine est divisé par le nombre d'éléments amortisseurs. Dans une configuration optimale, chaque élément supporte la même charge.

Le degré d'isolation (exprimé en pourcentage) correspond à la capacité d'absorption de la fréquence perturbatrice, c'est-à-dire à l'amortissement.

La compression ou course du ressort désigne la variation maximale (exprimée en mm) de la hauteur de l'élément amortisseur.

Le coefficient de raideur (exprimé en Newtons/millimètre) désigne la charge entraînant une variation de 1 mm de la hauteur du ressort.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Exemple basé sur les postulats suivants : Fréquence perturbatrice = 50 Hz ; charge = 120 N ; degré d'isolation souhaité = 90 %

Pour sélectionner un élément antivibratoire adapté, il faut tout d'abord déterminer la compression requise. Cette valeur est indiquée sur l'axe y du graphique, au point où la ligne verticale correspondant à 50 Hz (axe x) croise la courbe caractéristique correspondant au degré d'isolation souhaité de 90 %.
Les valeurs indiquées dans l'exemple permettent d'obtenir une compression de 1 mm.
Une fois la compression ainsi déterminée pour une charge statique donnée, il est possible de calculer le coefficient de raideur requis à l'aide de la formule suivante :

Charge statique F [N] par élément amortisseur / Course du ressort s [mm] = Coefficient de raideur [N/mm] => 120 N / 1 mm = 120 N/mm

Le choix de l'élément amortisseur approprié peut alors être effectué en fonction du coefficient de raideur calculé et de la forme souhaitée. Les coefficients de raideur sont indiqués dans le tableau figurant sur la feuille de normes de chaque modèle. Lors du choix d'un élément amortisseur, il est important de s'assurer que son coefficient de raideur est au moins égal à la valeur calculée.
Dans notre exemple, le choix portera sur un élément antivibratoire répondant à la référence 148.3-46-M10-A-60-S et présentant un coefficient de raideur de 138,3 N/mm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,93 €
plus TVA 4,93 €
brute 30,86 €
Poids: 0,239 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • 129 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 130 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 148-60-M10-A-1-43GN 148-60-M10-A-2-43GN 148-60-M10-A-1-57GN 148-60-M10-A-2-57GN 148-60-M10-A-1-68GN 148-60-M10-A-2-68GN 148-90-M12-A-1-43GN 148-90-M12-A-2-43GN 148-90-M12-A-1-57GN 148-90-M12-A-2-57GN 148-90-M12-A-1-68GN 148-90-M12-A-2-68GN 148-113-M16-A-1-43GN 148-113-M16-A-2-43GN 148-113-M16-B-1-43GN 148-113-M16-B-2-43GN 148-113-M16-A-1-57GN 148-113-M16-A-2-57GN 148-113-M16-B-1-57GN 148-113-M16-B-2-57GN 148-113-M16-A-1-68GN 148-113-M16-A-2-68GN 148-113-M16-B-1-68GN 148-113-M16-B-2-68GN 148-126-M20-B-1-43GN 148-126-M20-B-2-43GN 148-126-M20-B-1-57GN 148-126-M20-B-2-57GN 148-126-M20-B-1-68GN 148-126-M20-B-2-68

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique