GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148

Tampons en caoutchouc  GN 148.2: pour pieds de machine GN 148
Type: A - avec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113)

Description du produit

Les tampons en caoutchouc GN 148.2 sont utilisés avec les pieds de machine GN 148 pour l'installation de machines et d'unités ne nécessitant pas de boulonnage au sol.

Pour les fixer au pied de machine, il faut les encliqueter dans les trous d'alésage de fixation des brides. Quelques coups de maillet au niveau du plan inférieur des tampons en caoutchouc améliorent la stabilité.

Spécifications

Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Dureté de 68 ±5 Shore A
  • noir
  • résistant aux huiles

RoHS

Masquer schéma technique
GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113)
Bavec bride à quatre trous (d1 = 113 / 126)
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø de pied de machine GN 148
l1
Type A
l2
Type B
d2
Type A
d3hm1
Type A
m2
Type B
60128-78653110-
90170-110903140-
1132161681501204184132
126-184-1504-150

Configuration et prix

Longueur l1
l2
Type


Longueur l1
l2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,89 €
plus TVA 1,88 €
brute 11,77 €
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169997
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
  • 13 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 14 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 148.2-128-AGN 148.2-170-AGN 148.2-216-AGN 148.2-168-BGN 148.2-184-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique