GN 148.3 Éléments antivibratoires Caoutchouc, bride en acier / inox

Éléments antivibratoires
 GN 148.3: Caoutchouc, bride en acier / inox
Type: A - Avec bride à deux trous
Matériau: S - Acier
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les éléments antivibratoires GN 148.3 absorbent les vibrations basse fréquence, protégeant ainsi les abords immédiats d'une machine des vibrations et du bruit. La longueur de leur course leur permet en outre d'absorber très efficacement les chocs dommageables.

Spécifications

Éléments antivibratoires
Caoutchouc naturel (NR)

  • Vulcanisé
  • Noir
  • Température d'utilisation : -40 à +80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    • souple40
    • moyenne60

Plaque de contact / Insert fileté

  • AcierS
    Zingué, passivé bleu
  • InoxN
    Dureté 60 uniquement

RoHS

Masquer schéma technique
GN 148.3 Éléments antivibratoires, caoutchouc, bride en acier / inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAvec bride à deux trous
BAvec bride à quatre trous
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A

Type B
d2b
Type A
d3d4
Type A
d5
Type B
h1h2l1
Type A
l2
Type B
m1
Type A
m2
Type B
t ≈
18-M 643347-20264-50-6
33-M 856468-25285-66-9
46-M 10766610-352114-92-11
52-M 10968411,5-402136-110-11
58-M 101019011,5-473151-124-11
-80M 12-132-14,5633-150-12013
-100M 16-180-14,5863-200-16017
-190M 24-285-181644-310-25040

Configuration et prix

Diamètre d1 (type A)
Diamètre d1 (type B)
Filetage d2
Type


Dureté


Matériau


Diamètre d1 (type A)
Diamètre d1 (type B)
Filetage d2
Type


Dureté


Matériau


Capacité de charge

d948a4a7-eafe-4b82-834f-94418bd429c5

Termes

F = Charge statique (pression)
s = Compression (course du ressort) sous charge F
Le coefficient de raideur R correspond à la charge qui provoque une compression de 1 mm de l'élément amortisseur.

Formule de calcul du coefficient de raideur : R = F/s

Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour déterminer le degré d'isolation en fonction de la fréquence des interférences, conformément au principe décrit à la page XYZ.

Les renseignements concernant la capacité de charge sont fournis à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En règle générale, ces indications ne sauraient tenir lieu de garantie de qualité. C'est à l'utilisateur de déterminer au cas par cas si un produit est adapté à une application donnée.

Afficher/Masquer colonnes
d1Dureté
en Shore
charge statique F max.
en N
Coefficient de raideur R
en N/mm
Compression s max.
en mm
18406312,65
18609318,65
334034655,356,25
336056490,256,25
464065074,38,75
46601210138,38,75
524084284,210
52601945194,510
58401734110,115,75
58604870309,215,75
80402950190,315,5
80608620556,115,5
10040600030020
100609770488,520
1904011710292,7540
190601760044040

Exemple d'application

149e88a5-2f77-4162-a22f-f827c26da0fc

Guide de choix des éléments antivibratoires

Pour bien choisir la pièce standard destinée à amortir les vibrations, il convient tout d'abord de comprendre les termes ci-dessous :

La fréquence perturbatrice est la fréquence émise par la machine, par exemple le nombre de coups par minute, mesuré en Hertz, ou la vitesse de rotation de l'arbre principal, mesurée en tours par minute.

La charge statique (exprimée en Newtons) est la charge exercée sur chaque élément antivibratoire. Le poids total d'une machine est divisé par le nombre d'éléments amortisseurs. Dans une configuration optimale, chaque élément supporte la même charge.

Le degré d'isolation (exprimé en pourcentage) correspond à la capacité d'absorption de la fréquence perturbatrice, c'est-à-dire à l'amortissement.

La compression ou course du ressort désigne la variation maximale (exprimée en mm) de la hauteur de l'élément amortisseur.

Le coefficient de raideur (exprimé en Newtons/millimètre) désigne la charge entraînant une variation de 1 mm de la hauteur du ressort.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Exemple basé sur les postulats suivants : Fréquence perturbatrice = 50 Hz ; charge = 120 N ; degré d'isolation souhaité = 90 %

Pour sélectionner un élément antivibratoire adapté, il faut tout d'abord déterminer la compression requise. Cette valeur est indiquée sur l'axe y du graphique, au point où la ligne verticale correspondant à 50 Hz (axe x) croise la courbe caractéristique correspondant au degré d'isolation souhaité de 90 %.
Les valeurs indiquées dans l'exemple permettent d'obtenir une compression de 1 mm.
Une fois la compression ainsi déterminée pour une charge statique donnée, il est possible de calculer le coefficient de raideur requis à l'aide de la formule suivante :

Charge statique F [N] par élément amortisseur / Course du ressort s [mm] = Coefficient de raideur [N/mm] => 120 N / 1 mm = 120 N/mm

Le choix de l'élément amortisseur approprié peut alors être effectué en fonction du coefficient de raideur calculé et de la forme souhaitée. Les coefficients de raideur sont indiqués dans le tableau figurant sur la feuille de normes de chaque modèle. Lors du choix d'un élément amortisseur, il est important de s'assurer que son coefficient de raideur est au moins égal à la valeur calculée.
Dans notre exemple, le choix portera sur un élément antivibratoire répondant à la référence 148.3-46-M10-A-60-S et présentant un coefficient de raideur de 138,3 N/mm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,66 €
plus TVA 0,51 €
brute 3,17 €
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • 11 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 12 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 148.3-18-M6-A-40-SGN 148.3-18-M6-A-60-SGN 148.3-18-M6-A-60-NGN 148.3-33-M8-A-40-SGN 148.3-33-M8-A-60-SGN 148.3-33-M8-A-60-NGN 148.3-46-M10-A-40-SGN 148.3-46-M10-A-60-SGN 148.3-46-M10-A-60-NGN 148.3-52-M10-A-40-SGN 148.3-52-M10-A-60-SGN 148.3-52-M10-A-60-NGN 148.3-58-M10-A-40-SGN 148.3-58-M10-A-60-SGN 148.3-58-M10-A-60-NGN 148.3-80-M12-B-40-SGN 148.3-80-M12-B-60-SGN 148.3-80-M12-B-60-NGN 148.3-100-M16-B-40-SGN 148.3-100-M16-B-60-SGN 148.3-100-M16-B-60-NGN 148.3-190-M24-B-40-SGN 148.3-190-M24-B-60-SGN 148.3-190-M24-B-60-N

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique