GN 148.4 Éléments antivibratoires Caoutchouc, bride en acier / inox, pour charge de traction / compression

Éléments antivibratoires GN 148.4: Caoutchouc, bride en acier / inox, pour charge de traction / compression
Type: A - Pour charge de compression
Matériau: ST - Acier

Description du produit

Les éléments antivibratoires GN 148.4 absorbent les vibrations, protégeant ainsi les abords immédiats d'une machine des vibrations et du bruit.

Principalement conçu pour les charges de traction, le type B peut être utilisé en hauteur. Combiné au type A, il peut également être monté sur le côté (voir exemple d'application).

Spécifications

Éléments antivibratoires
Caoutchouc naturel (NR)

  • Vulcanisé
  • Noir
  • Température d'utilisation : -40 à +80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    • souple40
    • moyenne60
    • dur70

Plaque de contact / Insert fileté
AcierST


RoHS

Masquer schéma technique
GN 148.4 Éléments antivibratoires, caoutchouc, bride en acier / inox, pour charge de traction / compression schéma

Options d'article/Tableau

Type

APour charge de compression
BPour charge de traction / compression
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A

Type B
d2bd3
Type B
d4h1h2Longueur lmA/F
40-M 875-9332,51149615
-56M 875679332,51149615

Configuration et prix

Diamètre d1 (type A)
Diamètre d1 (type B)
d2
Type


Dureté



Matériau

Diamètre d1 (type A)
Diamètre d1 (type B)
d2
Type


Dureté



Matériau

Capacité de charge

7d06df36-7ae6-44d5-ae76-a3b047074a2a

Termes

F1 = Charge de compression statique
F2 = Charge de traction statique
F3 = Charge de compression statique
s1 = Compression (course du ressort) sous charge F1
s2 = Allongement (course du ressort) sous charge F2
s3 = Compression (course du ressort) sous charge F3
Le coefficient de raideur R correspond à la charge qui provoque une compression / allongement de 1 mm de l'élément amortisseur.

Formule de calcul du coefficient de raideur : R = F/s

Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour déterminer le degré d'isolation en fonction de la fréquence des interférences, conformément au principe décrit à la page XYZ.
Les renseignements concernant la capacité de charge sont fournis à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En règle générale, ces indications ne sauraient tenir lieu de garantie de qualité. C'est à l'utilisateur de déterminer au cas par cas si un produit est adapté à une application donnée.

Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A
Dureté
en Shore
Charge statique max. F1
en N
Coefficient de raideur R1
en N/mm
Compression max. s1
en mm
40406543272
40609904952
40701543771,52
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type B
Dureté
en Shore
Charge statique max. F2
en N
Coefficient de raideur R2
en N/mm
Allongement max. s2
en mm
Charge statique max. F3
en N
Coefficient de raideur R3
en N/mm
Compression max. s3
en mm
5640863431,528817,65
56601000500215130,25
56701806903220140,25

Exemple d'application

5a6da1d2-7dff-4ff7-a109-4b2717123b50

Guide de choix des éléments antivibratoires

Pour bien choisir la pièce standard destinée à amortir les vibrations, il convient tout d'abord de comprendre les termes ci-dessous :

La fréquence perturbatrice est la fréquence émise par la machine, par exemple le nombre de coups par minute, mesuré en Hertz, ou la vitesse de rotation de l'arbre principal, mesurée en tours par minute.

La charge statique (exprimée en Newtons) est la charge exercée sur chaque élément antivibratoire. Le poids total d'une machine est divisé par le nombre d'éléments amortisseurs. Dans une configuration optimale, chaque élément supporte la même charge.

Le degré d'isolation (exprimé en pourcentage) correspond à la capacité d'absorption de la fréquence perturbatrice, c'est-à-dire à l'amortissement.

La compression ou course du ressort désigne la variation maximale (exprimée en mm) de la hauteur de l'élément amortisseur.

Le coefficient de raideur (exprimé en Newtons/millimètre) désigne la charge entraînant une variation de 1 mm de la hauteur du ressort.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Exemple basé sur les postulats suivants : Fréquence perturbatrice = 50 Hz ; charge = 120 N ; degré d'isolation souhaité = 90 %

Pour sélectionner un élément antivibratoire adapté, il faut tout d'abord déterminer la compression requise. Cette valeur est indiquée sur l'axe y du graphique, au point où la ligne verticale correspondant à 50 Hz (axe x) croise la courbe caractéristique correspondant au degré d'isolation souhaité de 90 %.
Les valeurs indiquées dans l'exemple permettent d'obtenir une compression de 1 mm.
Une fois la compression ainsi déterminée pour une charge statique donnée, il est possible de calculer le coefficient de raideur requis à l'aide de la formule suivante :

Charge statique F [N] par élément amortisseur / Course du ressort s [mm] = Coefficient de raideur [N/mm] => 120 N / 1 mm = 120 N/mm

Le choix de l'élément amortisseur approprié peut alors être effectué en fonction du coefficient de raideur calculé et de la forme souhaitée. Les coefficients de raideur sont indiqués dans le tableau figurant sur la feuille de normes de chaque modèle. Lors du choix d'un élément amortisseur, il est important de s'assurer que son coefficient de raideur est au moins égal à la valeur calculée.
Dans notre exemple, le choix portera sur un élément antivibratoire répondant à la référence 148.3-46-M10-A-60-S et présentant un coefficient de raideur de 138,3 N/mm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,75 €
plus TVA 4,13 €
brute 25,88 €
Poids: 0,147 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • 13 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 14 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 148.4-40-M8-A-40-STGN 148.4-40-M8-A-60-STGN 148.4-40-M8-A-70-STGN 148.4-56-M8-B-40-STGN 148.4-56-M8-B-60-STGN 148.4-56-M8-B-70-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique