GN 000.9 Indicateurs de position Plastique, Système de retenue, indication analogique

Indicateurs de position GN 000.9: Plastique, Système de retenue, indication analogique
Original design
code: PA11 / PA12
Type: R - Nombres croissants dans le sens horaire

Description du produit

Les indicateurs de position GN 000.9 ont été conçus pour être installés dans différents éléments d'actionnement.

Les principales caractéristiques de ces compteurs sont les suivantes :

Le logement, l'axe d'aiguille et l'indicateur de sécurité sont fabriqués à partir d'une seule pièce de matériau et soudés par ultrasons, ce qui les rend étanches aux projections d'eau et exempts de corrosion (classe de protection IP 65).

Le principe d'installation avec entraînement forcé permet d'utiliser l'indicateur de position EN 000.9 dans n'importe quelle position, y compris en cas de fortes vibrations.

Le rapport du réducteur indique le nombre de tours que doit effectuer la broche (longue aiguille rouge) pour que la petite aiguille noire complète un tour.

Spécifications

Logement
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Indicateur
Plastique, Polyamide (PA-T)

  • verre transparent, résistant au vieillissement
  • résistant aux chocs

Logement/indicateur de niveau

  • Température de fonctionnement 0 °C à +100 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants
    (ne convient pas à l'alcool)

Aiguille
Plastique

  • aiguille longue rouge
  • aiguille courte noire

Graduations
Aluminium

  • mat anodisé
  • traits de graduation et nombres noirs

Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

GN 534.9 Boutons à main
GN 577.9 Volants à bras
GN 323.9 Volants pleins

Sur demande

  • Graduations spéciales
Masquer schéma technique
GN 000.9 Indicateurs de position, plastique, système de retenue, indication analogique schéma

Options d'article/Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1Réduction
Pignon de comptage
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1-49,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:124:150:1150:168,5673225
604:112:130:160:1-68,5673225
606:116:136:172:1-68,5673225
608:120:140:1100:1-68,5673225

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Réduction
Type


Diamètre extérieur d1
Réduction
Type


Description du fonctionnement

Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge la plus longue est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche.
Le même arbre d'entraînement de l'aiguille maintient sans serrer un élément porteur, avec la graduation fixée sur un côté et une roue dentée (1ère roue centrale) fixée à l'arrière. Un pignon situé à l'intérieur du logement et dépassant vers l'extérieur s'engage dans une deuxième roue dentée (2ème roue centrale) qui est fixe, c'est-à-dire fixée sur côté de la machine au moyen d'un support (système de retenue). L'ensemble de la configuration constitue un engrenage planétaire.
Si l'indicateur de position (élément d'actionnement) est tourné, cet engrenage planétaire fera en sorte que l'élément porteur et donc la graduation restent en position de repos.
Le mouvement de rotation est transmis à la deuxième aiguille, plus courte, par l'intermédiaire d'une roue dentée fixée à l'arbre d'entraînement de l'aiguille et d'un engrenage réducteur sur l'élément porteur. Toute position (position de rotation) de la broche peut maintenant être lue avec précision sur la graduation.

Utilisation

Les indicateurs de position à entraînement positif sont utilisés pour la fixation à une broche verticale ou à une broche inclinée de 60°. De plus, la graduation n'oscille pas lorsqu'elle est exposée à des vibrations externes.
Le système de mesure mécanique étant relativement complexe et nécessitant un support côté machine, des raisons de coût limitent l'utilisation de cet indicateur de position aux applications spéciales ci-dessus.

Choisir la réduction

Alors que l'aiguille rouge plus longue indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, l'aiguille noire plus courte n'effectue qu'une fraction du mouvement rotatif défini par le rapport de réduction.
Le rapport de réduction est sélectionné en fonction du nombre maximum de tours de broche sur toute la plage de réglage. La meilleure option est le rapport de réduction standard qui est identique ou, si possible, légèrement supérieur au nombre maximum de tours.

Exemple :

Plage de réglage de la broche : 11 tours
Rapport de réduction sélectionné : 12 à 1

Cette sélection donne pratiquement toute la plage de la graduation de l'indicateur de position.

Graduation

Les graduations standard ont des divisions (nombre de marques de graduation) correspondant au rapport de réduction.
La séquence numérique correspond également au rapport de réduction en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire rotation à droite (sens horaire) ou rotation à gauche (sens anti-horaire).
Si nécessaire et en utilisant un tableau disposé séparément, la valeur mesurée correspondant à l'application en cours peut être attribuée à chaque numéro de graduation.
Graduations spéciales sur demande.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
62,28 €
plus TVA 11,83 €
brute 74,11 €
ELESA Code: CE.74001
Description: PA11-0002-D
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
  • 8 pièces livrables en 1-2 jours
  • 303 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 304 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 000.9-42-2-RGN 000.9-42-2-LGN 000.9-42-10-RGN 000.9-42-10-LGN 000.9-42-20-RGN 000.9-42-20-LGN 000.9-42-40-RGN 000.9-42-40-LGN 000.9-42-72-RGN 000.9-42-72-LGN 000.9-42-4-RGN 000.9-42-4-LGN 000.9-42-12-RGN 000.9-42-12-LGN 000.9-42-24-RGN 000.9-42-24-LGN 000.9-42-48-RGN 000.9-42-48-LGN 000.9-42-100-RGN 000.9-42-100-LGN 000.9-42-6-RGN 000.9-42-6-LGN 000.9-42-15-RGN 000.9-42-15-LGN 000.9-42-30-RGN 000.9-42-30-LGN 000.9-42-50-RGN 000.9-42-50-LGN 000.9-42-8-RGN 000.9-42-8-LGN 000.9-42-16-RGN 000.9-42-16-LGN 000.9-42-36-RGN 000.9-42-36-LGN 000.9-42-60-RGN 000.9-42-60-LGN 000.9-60-2-RGN 000.9-60-2-LGN 000.9-60-10-RGN 000.9-60-10-LGN 000.9-60-24-RGN 000.9-60-24-LGN 000.9-60-50-RGN 000.9-60-50-LGN 000.9-60-150-RGN 000.9-60-150-LGN 000.9-60-4-RGN 000.9-60-4-LGN 000.9-60-12-RGN 000.9-60-12-LGN 000.9-60-30-RGN 000.9-60-30-LGN 000.9-60-60-RGN 000.9-60-60-LGN 000.9-60-6-RGN 000.9-60-6-LGN 000.9-60-16-RGN 000.9-60-16-LGN 000.9-60-36-RGN 000.9-60-36-LGN 000.9-60-72-RGN 000.9-60-72-LGN 000.9-60-8-RGN 000.9-60-8-LGN 000.9-60-20-RGN 000.9-60-20-LGN 000.9-60-40-RGN 000.9-60-40-LGN 000.9-60-100-RGN 000.9-60-100-L

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique