Description du produit
Les indicateurs de position GN 000.3 ont été conçus pour être installés dans différents éléments d'actionnement.
Les principales caractéristiques de ces compteurs sont les suivantes :
Le logement, l'axe d'aiguille et l'indicateur de sécurité sont fabriqués à partir d'une seule pièce de matériau et soudés par ultrasons pour les rendre étanches aux projections d'eau et exempts de corrosion (classe de protection IP 67).
Le système de pendule est équipé de roulements à billes pour une lecture ultra-précise ; utilisable jusqu'à un angle de 60° d'inclinaison de la broche.
Les chiffres du compteur sont très clairs et les nombres décimaux sont indiqués en rouge.
Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Ceci procure un relevé très précis et très simple à lire grâce à l'indicateur numérique.
Spécifications
Logement
Plastique, polyamide (PA)
- renforcé de fibre de verre
- noir mat
Indicateur de niveau
Plastique, polyamide (PA-T)
- verre transparent, résistant au vieillissement
- résistant aux chocs
Logement / indicateur de niveau
- Température de fonctionnement 0 °C à +100 °C
- résistant aux huiles et aux solvants
(ne convient pas à l'alcool)
Aiguille
Plastique
rouge
Graduation
Aluminium
- mat anodisé
- Traits de graduation noirs
Compteur
- Chiffres blancs
- Positions prédécimales indiquées en noir
- Positions décimales indiquées en rouge
Système de pendule sur roulements à billes
Classe de protection IP 67
RoHS
Accessoire
GN 534.8 Boutons à main
GN 526.8 Boutons à main
GN 577.8 Volants à bras
GN 522.8 Volants à bras
GN 521.8 Volants pleins
GN 323.8 Volants pleins
Sur demande
- Graduations spéciales