GN 000.8 Indicateurs de position Plastique, Système de pendule, indication analogique

Indicateurs de position GN 000.8: Plastique, Système de pendule, indication analogique
Original design
code: GA11 / GA12
Type: R - Nombres croissants dans le sens horaire

Description du produit

Les indicateurs de position EN 000.8 peuvent être installés sur divers types d'éléments d'actionnement.

Voici les points d'intérêt particulier :
Le logement, les aiguilles des pointeurs et l'indicateur sont tous d'un seul tenant, soudés par ultrasons. Ils sont étanches aux projections d'eau et à la corrosion (classe de protection IP 67)

Opérationnel jusqu'à 60°, le système de pendule est monté sur des roulements à billes pour un affichage précis.

Le rapport de réduction indique le nombre de tours (aiguille longue rouge) requis par tour complet de la petite aiguille.

Spécifications

Logement
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Indicateur de niveau
Plastique. Polyamide (PA-T)

  • verre transparent, résistant au vieillissement
  • résistant aux chocs

Logement / indicateur de niveau

  • Température de fonctionnement 0 °C à +100 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants
    (ne convient pas à l'alcool)

Aiguille
Plastique

  • aiguille longue rouge
  • aiguille courte noire

Graduation
Aluminium

  • mat anodisé
  • Traits de graduation et nombres noirs

Système de pendule sur roulements à billes


Classe de protection IP 67


RoHS

Accessoire

GN 534.8 Boutons à main
GN 526.8 Boutons à main
GN 577.8 Volants à bras
GN 522.8 Volants à bras
GN 521.8 Volants pleins
GN 323.8 Volants pleins

Sur demande

  • Graduations spéciales
  • rempli de glycérine comme milieu amortisseur
Masquer schéma technique
GN 000.8 Indicateurs de position, plastique, système de pendule, indication analogique schéma

Options d'article/Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1Réduction
Pignon de comptage
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1120:149,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:120:140:172:168,5673225
604:112:124:148:1100:168,5673225
606:115:130:150:1120:168,5673225
608:116:136:160:1150:168,5673225

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Réduction
Type


Diamètre extérieur d1
Réduction
Type


Description du fonctionnement

Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge la plus longue est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille rouge indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche. Le pendule est positionné librement sur l'arbre d'entraînement de l'aiguille mais ne tourne pas de façon synchrone et reste toujours dans la même position en raison de la force de gravité.
La graduation et les roues dentées nécessaires pour le rapport de réduction souhaité de la deuxième aiguille sont montées sur ce pendule. Le mouvement de rotation de l'élément d'actionnement est maintenant transmis à la deuxième aiguille, plus courte, par une roue dentée fixée à l'arbre d'entraînement de l'aiguille et par l'engrenage réducteur du pendule fixe. Toute position (position de rotation) de la broche peut maintenant être lue avec précision sur la graduation.

Utilisation

Les indicateurs de position à pendule se caractérisent par le fait que le système de mesure est entièrement intégré dans l'élément d'actionnement. Lors de l'installation, ils ne nécessitent aucune autre mesure côté machine.
En principe, ces indicateurs de position ont été conçus uniquement pour être fixés à des broches horizontales, mais la grande précision du système de mesure mécanique (le système de pendule est monté sur des roulements à billes) et le centre de gravité extrêmement bas permettent de les utiliser également pour des broches inclinées jusqu'à 60°.

Zeichnung GN 000.8

Choisir la réduction

Alors que l'aiguille rouge plus longue indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, l'aiguille noire plus courte n'effectue qu'une fraction du mouvement rotatif défini par le rapport de réduction.
Le rapport de réduction est sélectionné en fonction du nombre maximum de tours de broche sur toute la plage de réglage. La meilleure option est le rapport de réduction standard qui est identique ou, si possible, légèrement supérieur au nombre maximum de tours.

Exemple :

Plage de réglage de la broche : 11 tours

Rapport de réduction sélectionné : 12 à 1

Cette sélection donne pratiquement toute la plage de la graduation de l'indicateur de position.

Graduation

Les graduations standard ont des divisions (nombre de marques de graduation) correspondant au rapport de réduction.
La séquence numérique correspond également au rapport de réduction en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire rotation à droite (sens horaire) ou rotation à gauche (sens anti-horaire).
Si nécessaire et en utilisant un tableau disposé séparément, la valeur mesurée correspondant à l'application en cours peut être attribuée à chaque numéro de graduation. Graduations spéciales sur demande.

Drawing Scale GN 000.8

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
47,37 €
plus TVA 9,00 €
brute 56,37 €
ELESA Code: CE.70001
Description: GA11-0002-D
Poids: 0,074 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
  • 6 pièces livrables en 1-2 jours
  • 301 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 302 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 000.8-42-2-RGN 000.8-42-2-LGN 000.8-42-10-RGN 000.8-42-10-LGN 000.8-42-20-RGN 000.8-42-20-LGN 000.8-42-40-RGN 000.8-42-40-LGN 000.8-42-72-RGN 000.8-42-72-LGN 000.8-42-4-RGN 000.8-42-4-LGN 000.8-42-12-RGN 000.8-42-12-LGN 000.8-42-24-RGN 000.8-42-24-LGN 000.8-42-48-RGN 000.8-42-48-LGN 000.8-42-100-RGN 000.8-42-100-LGN 000.8-42-6-RGN 000.8-42-6-LGN 000.8-42-15-RGN 000.8-42-15-LGN 000.8-42-30-RGN 000.8-42-30-LGN 000.8-42-50-RGN 000.8-42-50-LGN 000.8-42-120-RGN 000.8-42-120-LGN 000.8-42-8-RGN 000.8-42-8-LGN 000.8-42-16-RGN 000.8-42-16-LGN 000.8-42-36-RGN 000.8-42-36-LGN 000.8-42-60-RGN 000.8-42-60-LGN 000.8-60-2-RGN 000.8-60-2-LGN 000.8-60-10-RGN 000.8-60-10-LGN 000.8-60-20-RGN 000.8-60-20-LGN 000.8-60-40-RGN 000.8-60-40-LGN 000.8-60-72-RGN 000.8-60-72-LGN 000.8-60-4-RGN 000.8-60-4-LGN 000.8-60-12-RGN 000.8-60-12-LGN 000.8-60-24-RGN 000.8-60-24-LGN 000.8-60-48-RGN 000.8-60-48-LGN 000.8-60-100-RGN 000.8-60-100-LGN 000.8-60-6-RGN 000.8-60-6-LGN 000.8-60-15-RGN 000.8-60-15-LGN 000.8-60-30-RGN 000.8-60-30-LGN 000.8-60-50-RGN 000.8-60-50-LGN 000.8-60-120-RGN 000.8-60-120-LGN 000.8-60-8-RGN 000.8-60-8-LGN 000.8-60-16-RGN 000.8-60-16-LGN 000.8-60-36-RGN 000.8-60-36-LGN 000.8-60-60-RGN 000.8-60-60-LGN 000.8-60-150-RGN 000.8-60-150-L

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique