GN 000.13 Indicateurs de position Plastique, Système de retenue, indication numérique/analogique

Indicateurs de position GN 000.13: Plastique, Système de retenue, indication numérique/analogique
Original design
code: PW12

Description du produit

Les indicateurs de position GN 000.13 ont été conçus pour être installés dans différents éléments d'actionnement.

Les principales caractéristiques de ces compteurs sont les suivantes :
Le logement, l'axe d'aiguille et l'indicateur de sécurité sont fabriqués à partir d'une seule pièce de matériau et soudés par ultrasons pour les rendre étanches aux projections d'eau et exempts de corrosion (classe de protection IP 65).

Le principe d'installation avec entraînement forcé permet d'utiliser l'indicateur de position EN 000.13 dans n'importe quelle position, y compris en cas de fortes vibrations.

Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Ceci procure un relevé très précis et très simple à lire grâce à l'indicateur numérique.

Spécifications

Logement
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Indicateur
Plastique, Polyamide (PA-T)

  • verre transparent, résistant au vieillissement
  • résistant aux chocs

Logement/indicateur de niveau

  • Température de fonctionnement 0 °C à +100 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants
    (ne convient pas à l'alcool)

Aiguille
Plastique, rouge


Graduation
Aluminium

  • mat anodisé
  • graduations, noir

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Positions prédécimales indiquées en noir
  • Positions décimales indiquées en rouge

Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

GN 534.9 Boutons à main
GN 577.9 Volants à bras
GN 323.9 Volants pleins

Sur demande

  • Graduations spéciales
Masquer schéma technique
GN 000.13 Indicateurs de position, plastique, système de retenue, indication numérique/analogique schéma

Options d'article/Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1Compteur
correspond
au pas de filetage
Graduation
Nombre de
graduations

Précision de l'indication
de l'aiguille
d2d3l1l2
600000.20,2200,0168,5673326
600000.50,5500,0168,5673326
600001.011000,0168,5673326
600002.02400,0568,5673326
600002.52,5500,0568,5673326
600003.03600,0568,5673326
600004.04800,0568,5673326
600005.051000,0568,5673326

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Compteur
Type


Diamètre extérieur d1
Compteur
Type


Description du fonctionnement

Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche.
L'arbre d'entraînement de l'aiguille comporte un engrenage planétaire dont la deuxième roue centrale est fixée par un support côté machine. L'engrenage planétaire garantit que la graduation et le compteur restent en position de repos (pour plus de détails,
(voir Indicateurs de position GN 000.9 (Système de retenue, indication analogique)).
Le mouvement de rotation de l'élément d'actionnement est transmis au compteur par l'intermédiaire d'un engrenage réducteur. Avec l'aiguille, toute position (position de rotation) de la broche peut maintenant être lue avec précision.

Utilisation

Les indicateurs de position à entraînement positif sont utilisés pour la fixation à une broche verticale ou à une broche inclinée de 60°. De plus, la graduation n'oscille pas lorsqu'elle est exposée à des vibrations externes.
Le système de mesure mécanique étant relativement complexe et nécessitant un support côté machine, des raisons de coût limitent l'utilisation de cet indicateur de position aux applications spéciales ci-dessus.

Choisir la réduction

Alors que l'aiguille rouge indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, le compteur affiche une valeur numérique correspondant à l'ajustement axial de la broche sous forme de facteur de pas de filetage.
Le paramètre du compteur correspond à la valeur affichée après un tour en partant de la position zéro.
Le compteur est disponible avec une valeur numérique ascendante par rotation à droite (sens horaire) ou à gauche (sens anti-horaire).

Graduation

La graduation standard comporte 50 marques de graduation sans chiffres.
Graduations spéciales sur demande.

Schéma de la graduation GN 000.13

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
131,22 €
plus TVA 24,93 €
brute 156,15 €
ELESA Code: CE.76242
Description: PW12-0000.2-S
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • 200 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 201 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 000.13-60-0000.2-RGN 000.13-60-0000.2-LGN 000.13-60-0000.5-RGN 000.13-60-0000.5-LGN 000.13-60-0001.0-RGN 000.13-60-0001.0-LGN 000.13-60-0002.0-RGN 000.13-60-0002.0-LGN 000.13-60-0002.5-RGN 000.13-60-0002.5-LGN 000.13-60-0003.0-RGN 000.13-60-0003.0-LGN 000.13-60-0004.0-RGN 000.13-60-0004.0-LGN 000.13-60-0005.0-RGN 000.13-60-0005.0-L

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique