GN 1111 Sangles de serrage Boucle/attaches en inox, sangle en plastique, en plusieurs parties

Sangles de serrage GN 1111: Boucle/attaches en inox, sangle en plastique, en plusieurs parties
Type: BD - Plaque à visser à 45°, plaque de suspension et crochet à visser
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les sangles de serrage GN 1111 servent à sécuriser des cartons ou des caisses sur des supports, ou à attacher des conteneurs sur des dispositifs de transport. Composées de deux courroies solidement cousues aux extrémités, elles peuvent être fixées à l'aide de vis ou de rivets.

Pour attacher les sangles, il suffit de les enfiler dans la boucle. La boucle bloque la ceinture dans le sens de la traction ; pour la débloquer, il suffit d'appuyer sur le cliquet de verrouillage à ressort pour le relever.

Les types AD et BD sont faciles et rapides à fixer ou à retirer grâce à leur système complémentaire de retenue à crochet. Sur ces modèles, l'extrémité libre de la sangle est repliée et cousue afin d'empêcher la sangle d'arrimage de glisser accidentellement.

Les sangles de serrage GN 1111 ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges ni comme arrimage.

Spécifications

Boucle / attaches
Inox AISI 304NI


Sangle
Plastique, polyester

  • Tissé
  • NoirBB

RoHS

Masquer schéma technique
GN 1111 Sangles de serrage, boucle/attaches en inox, sangle en plastique, en plusieurs parties schéma

Options d'article/Tableau

Type

AA2 plaques plates à visser
ADPlaque plate à visser, plaque de suspension et crochet à visser
BB2 plaques à visser à 45°
BDPlaque à visser à 45°, plaque de suspension et crochet à visser
Afficher/Masquer colonnes
b1l1 vissage max.b2b3dh1 ≈h2l2 ≈l3 ≈l4s
2550034225,311,7825034081,5
2570034225,311,7825054081,5
2590034225,311,7845054081,5
25105034225,311,7825089081,5
25125034225,311,7845089081,5
25160034225,311,7880089081,5

Configuration et prix

Largeur b1
Longueur l1
Type




Matériau

Couleur
Largeur b1
Longueur l1
Type




Matériau

Couleur

Exemples d'application

f4db687b-d5f7-47f3-bd8b-3180915992f9
08cc8b8e-1209-40ad-9c01-4c872410b76f

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,65 €
plus TVA 2,97 €
brute 18,62 €
Poids: 0,056 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
63079098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 146 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 147 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1111-25-500-AA-NI-BGN 1111-25-500-AD-NI-BGN 1111-25-500-BB-NI-BGN 1111-25-500-BD-NI-BGN 1111-25-700-AA-NI-BGN 1111-25-700-AD-NI-BGN 1111-25-700-BB-NI-BGN 1111-25-700-BD-NI-BGN 1111-25-900-AA-NI-BGN 1111-25-900-AD-NI-BGN 1111-25-900-BB-NI-BGN 1111-25-900-BD-NI-BGN 1111-25-1050-AA-NI-BGN 1111-25-1050-AD-NI-BGN 1111-25-1050-BB-NI-BGN 1111-25-1050-BD-NI-BGN 1111-25-1250-AA-NI-BGN 1111-25-1250-AD-NI-BGN 1111-25-1250-BB-NI-BGN 1111-25-1250-BD-NI-BGN 1111-25-1600-AA-NI-BGN 1111-25-1600-AD-NI-BGN 1111-25-1600-BB-NI-BGN 1111-25-1600-BD-NI-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique